Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • italiano
  • français

Relais de protection et de contrôle moyenne tension pour la distribution secondaire

Protection et contrôle d’un réseau en constante évolution 

L’objectif principal d’un relais de protection et de contrôle est de détecter toute condition anormale du système électrique ou tout fonctionnement anormal de ses composants. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités - dues à une surcharge liée à la foudre ou à un dysfonctionnement d’équipements électriques, ou encore par un court-circuit dans le système. Sur la base des informations recueillies, le relais de protection et de contrôle déclenche des actions correctives pour ramener le système de distribution électrique à son état de fonctionnement normal, garantissant ainsi un environnement sûr pour le personnel et les équipements.  Le choix des fonctions et méthodes de protection et de contrôle adaptées, conformes à la réglementation locale, aux exigences de sécurité et aux bonnes pratiques d’ingénierie, améliore les performances et la fiabilité du système de protection électrique, permettant ainsi de réduire les effets des défauts du réseau et d’empêcher leur propagation aux parties saines du réseau. 

La gamme Relion d’ABB de relais de protection et de contrôle pour la distribution secondaire offre une large palette de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes de distribution électrique, pour des applications IEC et ANSI – de la production aux réseaux interconnectés en distribution secondaire. Tous les relais de protection et de contrôle Relion d’ABB utilisent le même logiciel de configuration. 

ABB accompagne ses clients et partenaires pour répondre aux besoins croissants en électrification, aux évolutions technologiques et aux exigences réglementaires, en fournissant la puissance nécessaire pour s’adapter à un paysage énergétique en rapide évolution. 

Les relais de protection et de contrôle d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires EPC (Engineering, Procurement and Construction), afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans des projets neufs, de modernisation ou de mise à niveau. 

 

 


Portefeuille de relais de protection et de contrôle Relion® d’ABB pour la distribution secondaire

Product scope: IEC& ANSI standards 

REF601
REJ603
REX615
REx601 2.5

ABB Relion REF601 : relais de protection et de contrôle de départ de niveau d’entrée

ABB Relion REF601 est un relais de protection et de contrôle de départ de niveau d’entrée pour la distribution secondaire. ABB Relion REF601 offre une combinaison optimisée de fonctions de protection, de surveillance et de contrôle dans une seule unité, incluant des fonctions préconfigurées pour une mise en service simple et rapide des tableaux moyenne tension. Il est disponible en deux variantes : une version basée sur l’interface des transformateurs de courant conventionnels et une version basée sur l’interface analogique de capteurs de courant Rogowski. Avec une approche basée sur capteurs, les clients bénéficient d’une interface standardisée avec une grande précision de mesure, ce qui se traduit par une amélioration des performances et de la rapidité des fonctions de protection.  

 ABB Relion REF601 offre également des communications série (Modbus RTU et IEC-103) pour une intégration facile. 



Avantages

  • Compact, flexible et simple à manipuler avec un nombre réduit de variantes, facilitant le stockage 
  • Déploiement rapide grâce à des entrées/sorties binaires facilement configurables et des fonctions préconfigurées 
  • Protection principale des lignes aériennes et des départs câbles dans des réseaux à neutre directement mis à la terre, à neutre impédant ou isolé 

 

     


    Applications typiques

    • Protection de départ
    • Protection de courant 

     

    REJ603b

    ABB Relion REJ603 : relais de protection auto-alimenté

    ABB Relion REJ603 est un relais de protection auto-alimenté destiné à la protection des postes de distribution des services publics et des systèmes de distribution électrique industriels en distribution secondaire. Il s’agit d’un relais de protection alimenté par transformateur de courant, conçu pour des applications où une alimentation auxiliaire n’est pas disponible ou ne peut être garantie. C’est un choix idéal pour une installation dans des sites isolés. Le relais est souvent utilisé dans les unités en boucle (RMU) et les tableaux de distribution secondaire au sein des réseaux de distribution.  


    Avantages

    • Conception compacte simple et efficace avec matériel fixe et câblage simplifié 
    • Mise en service rapide grâce à une fonction de test sélectif des fonctions de protection et des contacts de sortie binaires, incluant un test de déclenchement du disjoncteur 
    • Fournit une protection essentielle avec les principales fonctions couvertes  

     


    Applications typiques

    • Protection de départ
    • Protection de courant 

     

    REX615-Large-Left

    ABB Relion REX615 : protection tout-en-un pour les applications de production et de distribution d’énergie

    Le relais de protection et de contrôle ABB Relion REX615 est un relais tout-en-un pour les applications de production et de distribution d’énergie en distribution primaire et secondaire. Il représente la nouvelle étape des séries 615 et 620 d’ABB. Le relais Relion REX615 offre une couverture multi-applications associée à un matériel et un logiciel entièrement modulaires et évolutifs, garantissant une flexibilité maximale et une efficacité économique optimale tout au long du cycle de vie du relais.  

     



    Avantages

    • Compact et modulaire : ABB Relion REX615 s’adapte à différents types de tableaux moyenne tension et simplifie les processus d’ingénierie et de logistique 
    • Packages d’applications prêts à l’emploi pour une commande et une ingénierie simples et fluides. Outil PCM600 convivial 
    • Large couverture applicative et adaptation simple et flexible aux évolutions des exigences de protection et de communication grâce à un matériel et un logiciel entièrement modulaires 

     


    Applications typiques

    • Protection de départ
    • Contrôle de cellule
    • Protection de transformateur
    • Protection différentielle de ligne
    • Protection moteur
    • Protection de générateur
    • Protection de jeux de barres
    • Protection de batteries de condensateurs
    • Protection de tension
    • Protection d’interconnexion
    • Protection contre les arcs électriques

     




    Portée de l’offre

    Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la portée de l’offre.


     REC615ref601400x200REJ603_400x200
    Application 
    Relion REX615 
    REF601 
    REJ603 
    Protection de départ 
    X 
    X 
    X 
    Contrôle de cellule 
    X 
     
     
    Protection de transformateur 
    X 
     
     
    Protection de distance de ligne 
     
     
     
    Protection différentielle de ligne 
    X 
     
     
    Protection moteur 
    X 
     
     
    Protection de générateur 
    X 
     
     
    Protection de jeux de barres 
    X 
     
     
    Protection de batteries de condensateurs 
    X 
     
     
    Protection de tension 
    X 
     
     
    Délestage de charge 
     
     
     
    Automatisation du réseau 
     
     
     
    Commande de bobine de Petersen 
     
     
     
    Synchronisation automatique 
     
     
     
    Protection d’interconnexion 
    X 
     
     
    Protection contre les arcs électriques 
    X 
     
     
    Protection de courant 
     
    X 
    X 



    training_banner

    Services pour les relais ABB Relion

    • Formations - à distance, sur site ou dans notre centre en Finlande
    • Support - assuré par les équipes locales ou par le fabricant (niveau 3)
    • Sélection du relais adapté - accompagnement pour choisir la solution la plus pertinente
    • Documentation technique - disponible en 19 langues

     


    Configurez vos relais ABB



    En savoir plus

    Offres associées


    FAQ


    1. Qu’est-ce qu’un relais de protection et de contrôle moyenne tension ? 

    L’objectif principal d’un relais de protection et de contrôle moyenne tension est de détecter toute condition anormale du système électrique ou tout composant fonctionnant de manière anormale. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités – dues à une surcharge, à la foudre, à un dysfonctionnement d’équipement électrique ou à un court-circuit dans le système. Sur la base des informations collectées, le relais de protection et de contrôle déclenche des actions correctives afin de ramener le système de distribution électrique à son état de fonctionnement normal, garantissant ainsi un environnement sûr pour le personnel et les équipements.  


    2. Comment fonctionne un relais de protection et de contrôle moyenne tension ?  

    Un relais de protection et de contrôle moyenne tension est un composant du tableau électrique qui détecte les défauts sur le réseau. Une fois le défaut ou l’anomalie identifié(e), il déclenche le fonctionnement du disjoncteur afin d’isoler la zone défectueuse du reste du réseau. Les relais ABB réagissent en quelques millisecondes pour garantir la continuité de service et la sécurité.  

    Select region / language