Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français

Disjoncteurs à vide de distribution secondaire

Protéger un réseau en évolution dans la distribution secondaire 

Les disjoncteurs à vide moyenne tension d’ABB pour la distribution secondaire protègent un réseau en évolution en interrompant en toute sécurité le flux d’énergie lorsqu’une anomalie du réseau survient, puis en le rétablissant une fois celle-ci corrigée. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités - surcharge due à la foudre ou à un équipement électrique défectueux, ou encore par un court-circuit dans le système. Les disjoncteurs à vide moyenne tension d’ABB sont des composants clés pour garantir une alimentation électrique continue des utilisateurs industriels, commerciaux et résidentiels.  

Les disjoncteurs ABB constituent une référence sur le marché depuis plus de 35 ans. Les chambres de coupure à vide d’ABB, intégrées dans les pôles des disjoncteurs, sont encapsulées pour une protection contre l’humidité, les chocs et la poussière. Les disjoncteurs ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC) afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans des projets de réparation, de rétrofit et de modernisation. ABB propose une offre complète pour les partenaires de la distribution secondaire avec le VD4/R, associée aux interrupteurs-sectionneurs et sectionneurs GSec/GSec air ainsi qu’à la gamme de relais de protection ABB Relion. 

ABB accompagne ses clients et partenaires pour anticiper les besoins croissants en électrification, les évolutions technologiques et réglementaires, en fournissant la capacité de s’adapter à un paysage énergétique en rapide mutation. 


Portefeuille ABB de disjoncteurs à vide de distribution secondaire


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

✓ Tension assignée : jusqu’à 24 kV
✓ Courant assigné : jusqu’à 1 250 A
✓ Courant de court-circuit assigné : jusqu’à 25 kA

VD4/R : disjoncteur à vide moyenne tension compact à faible niveau de sollicitation pour la distribution secondaire

VD4/R, jusqu’à 24 kV, est un disjoncteur moyenne tension compact doté d’un mécanisme de commande mécanique latéral (à ressort) pour la distribution secondaire. Le VD4/R peut être utilisé dans tous les systèmes de distribution secondaire moyenne tension et les postes de transformation MT/BT dans les usines, ateliers industriels, etc. Il offre également de bonnes performances dans des environnements sévères, les chambres de coupure à vide étant encapsulées dans des pôles en résine, protégeant les chambres de coupure contre les chocs, la condensation et les environnements pollués. 

Il s’agit d’une solution privilégiée pour les applications de distribution à faible sollicitation et elle est équipée d’un mécanisme de commande mécanique modulaire à ressort, garantissant une utilisation aisée même en l’absence d’alimentation auxiliaire. Il peut réaliser jusqu’à 10 000 manœuvres mécaniques classe M2. 



Avantages

  • Solution compacte pour la distribution à faible sollicitation
  • Installation simple et rapide
  • 10 000 manœuvres mécaniques sans maintenance

Applications typiques

  • Usines
  • Postes de transformation MT/BT
  • Ateliers industriels
  • Secteurs de services


Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.
 service-retrofit-vd4-uniair400x200
 
VD4-R 
Tension assignée 
jusqu’à 24 kV 
Courant assigné
jusqu’à 1 250 A 
Courant de court-circuit assigné 
jusqu’à 25 kA
Technologie 
Vide 
Mécanisme de commande 
Mécanique 
Manœuvres mécaniques 
10 000 cycles 
Normes 
IEC 
Industries 
Énergies renouvelables, industries, infrastructures,
bâtiments, centres de données, services publics 

Avantages clients


ABB_picto_machine building

Fonctionnement continu

  • Réduction des pièces de rechange et de la maintenance – 10 000 opérations mécaniques d’ouverture-fermeture garanties (classe M2). 
  • Longue durée de vie électrique grâce à la technologie de chambre à vide intégrée dans les pôles pour une protection optimale contre les facteurs externes. 

ABB_picto_easy_to_install

Facile à installer

  • Installation simple et rapide avec relais de protection embarqué et capteurs de courant disponibles. 
  • Gamme complète d’accessoires plug-and-play. 

ABB_picto_4safety_and_protection

Sécurité

  • Hazardous situations prevented through integrated mechanical anti-pumping system to prevent accidental reclosing 
  • ABB by your side – Count on a worldwide presence for any support you may need.



Configurez votre VD4/R




En savoir plus


Offre associée

FAQ


1. Qu’est-ce qu’un disjoncteur à vide ?
Un disjoncteur à vide (VCB) est un dispositif de protection des circuits électriques capable d’interrompre le flux d’énergie dans un circuit lors des opérations normales, de la maintenance ou en cas d’anomalie potentielle sur le réseau. Le composant principal des disjoncteurs à vide d’ABB est constitué par les chambres à vide, où le courant est interrompu, et qui sont intégrées dans les pôles. La technologie du vide en moyenne tension est une technologie mature et largement éprouvée, présente sur le marché depuis les années 1950. 

2. Comment fonctionne un disjoncteur à vide ?
Les disjoncteurs à vide protègent les réseaux électriques en interrompant en toute sécurité le flux d’énergie lorsqu’une anomalie survient, puis en le rétablissant une fois celle-ci corrigée. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités - dues à une surcharge liée à la foudre ou à un dysfonctionnement d’équipements électriques, ou encore par un court-circuit dans le système. Les disjoncteurs à vide interrompent le courant grâce aux chambres à vide, où celui-ci est coupé, et qui sont intégrées dans les pôles. 

3. Comment les disjoncteurs d’ABB se protègent-ils contre les facteurs environnementaux ?  
Les disjoncteurs d’ABB intègrent des chambres à vide encapsulées dans les pôles, ce qui les protège contre l’humidité, les chocs et la poussière. Cette conception garantit une grande durabilité et réduit le risque de défaillance due à la contamination, aux courants de fuite ou aux décharges partielles.

4. Quelle est la différence entre un disjoncteur à vide et un interrupteur-sectionneur ?
La principale différence entre un disjoncteur à vide et un interrupteur-sectionneur est que le disjoncteur est capable de protéger le circuit électrique en éliminant les courants de défaut. L’interrupteur-sectionneur, en revanche, n’interrompt pas les courants de défaut, mais une fois ouvert, il permet d’intervenir sur la partie isolée de l’installation en garantissant l’isolement vis-à-vis de la partie encore sous tension du circuit électrique. 

5. ABB propose-t-il d’autres types de disjoncteurs que les disjoncteurs à vide ?
Oui, ABB propose également des disjoncteurs SF6 : le HD4. La transition complète d’ABB vers un portefeuille sans SF6 sera progressive, en ligne avec nos objectifs ambitieux en matière de durabilité, l’évolution des réglementations, la demande du marché et les capacités de production.  

6. Quels sont les principaux avantages des disjoncteurs à vide d’ABB ?  

La technologie du vide offre de nombreux avantages : 

  • Elle ne nécessite aucun remplissage supplémentaire de gaz (SF6) ni d’huile ; après fonctionnement, le vide retrouve automatiquement ses propriétés isolantes – en conséquence, les disjoncteurs à vide nécessitent une maintenance minimale.  
  • Le vide offre une rigidité diélectrique élevée permettant une conception compacte. 
  • L’arc électrique est confiné dans les chambres à vide, contribuant à une empreinte réduite. 
  • Respectueux de l’environnement, les disjoncteurs à vide n’utilisent pas de gaz à effet de serre pour interrompre le courant. 

7. Les disjoncteurs à vide d’ABB sont-ils faciles à maintenir ?  
Oui, ils le sont. Les disjoncteurs à vide d’ABB nécessitent très peu de maintenance. 

8. Les disjoncteurs à vide d’ABB sont-ils personnalisables pour des besoins spécifiques ?
Oui, ils le sont. Nos clients peuvent sélectionner la meilleure configuration et les accessoires du disjoncteur parmi ceux disponibles. ABB propose également des disjoncteurs spécifiques pour des applications particulières, tels que le VD4G pour les applications générateur, le VD4-CS pour les opérations de batteries de condensateurs sans courant d’appel, ainsi que les VD4-AF et AF1 pour les transformateurs de fours à arc électrique.

9. À quoi sert le disjoncteur à vide intérieur VD4/R ?
Le VD4/R, jusqu’à 24 kV, est conçu pour la distribution secondaire dans les systèmes de moyenne tension. Il est idéal pour une utilisation dans les postes de transformation MT/BT (moyenne tension / basse tension), les usines, les ateliers industriels et le secteur des services. 

10. Comment le VD4/R garantit-il une exploitation et une installation faciles ?
Le VD4/R est équipé d’un mécanisme de commande mécanique à ressort modulaire, permettant une exploitation aisée même sans alimentation auxiliaire. Il propose également une solution intégrée en option avec relais testé en usine et capteurs/transformateurs de courant intégrés pour une installation rapide et facile. 

11. Pourquoi le VD4/R est-il une solution privilégiée pour la distribution à faible sollicitation ?
Le VD4/R est spécialement conçu pour la distribution à faible sollicitation, offrant des performances fiables grâce à son mécanisme de commande mécanique latéral. Sa conception compacte et modulaire en fait un choix polyvalent et efficace pour diverses applications de distribution secondaire. 
Select region / language