Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français
  • português

VD4 AF/AF1 : Disjoncteurs pour applications fours sidérurgiques

Le VD4-AF, jusqu’à 38 kV, est un disjoncteur à vide moyenne tension pour la distribution primaire, basé sur un système de manœuvre innovant offrant une solution fiable, performante et de haute qualité pour les applications de commutation des transformateurs de fours à arc électrique (EAF). Le VD4-AF est également disponible avec un courant d’appel extrêmement faible, afin de répondre à vos besoins en matière de commutation de transformateurs, sous la variante VD4-AF1. 

Les VD4-AF et VD4-AF1 peuvent réaliser jusqu’à 150 000 manœuvres mécaniques, garantissant l’absence d’arrêt pour révision du disjoncteur et réduisant ainsi le coût total d’exploitation du four.  

Les disjoncteurs ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC), afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans des projets de réparation, de rétrofit et de modernisation. 

VD4_AF1
VD4 AF1

VD4-AF

  • Performances multipliées par 5 à 10 (vs disjoncteurs standards) grâce à un système de manœuvre innovant basé sur des servomoteurs, pilotés par une électronique performante et sophistiquée. 
  • Disponible en version fixe ou débrochable pour enveloppe Powerbloc ou tableau UniGear ZS3.2, pour une intégration ou un remplacement rapide et simplifié. 
  • Nombre élevé de manœuvres mécaniques (150 000), réduisant les coûts d’exploitation et de maintenance. 

VD4-AF1

  • Optimisation des actifs en combinant les fonctions de disjoncteur et de dispositif de commutation de transformateur en une seule solution 
  • Réduction des risques grâce à un paramétrage de protection amélioré, augmentant notamment la précision lors des manœuvres 
  • La minimisation des transitoires d’ouverture et de fermeture réduit les contraintes sur le transformateur de four à arc électrique (EAF) et prolonge la durée de vie du disjoncteur.

 




Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.

 VD4_AF1VD4 AF1
 VD4-AF VD4-AF1 
Tension assignée jusqu’à 38 kV jusqu’à 38 kV 
Courant assignéjusqu’à 2 500 A 
3 150 A en version fixe  
jusqu’à 2 500 A
3 150 A en version fixe  
Courant assigné de court-circuitjusqu’à 31,5 kA 
40 kA en version fixe 
jusqu’à 31,5 kA 
40 kA en version fixe 
Technologie Vide Vide 
Mécanisme de manœuvre Servomoteurs Servomoteurs avec synchronisation 
Manœuvres mécaniques 150 000 manœuvres sans maintenance 150 000 manœuvres sans maintenance et sans courant d’appel 
Surveillance & diagnostic Oui Oui 
Normes IEC IEC 
Secteurs d’activité Applications fours sidérurgiques Applications fours sidérurgiques 


Avantages clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages clients.

ABB_picto_process_acceleration

Maximisez votre productivité

  • 150 000 manœuvres sans révision, dont 150 000 manœuvres sans courant d’appel avec le VD4-AF1
  • Aucun arrêt pour révision du disjoncteur
  • Remplacement le plus rapide grâce à une solution débrochable avec extraction sur plancher (roll-on-floor)
  • Testé pour la commutation de courant de réacteur shunt conformément à la norme IEC 62271-110 

ABB_picto_money_cash

Optimisez votre investissement

  • Coût total par manœuvre le plus bas 
  • Réduction des stocks de pièces de rechange 
  • Option de surveillance et de diagnostic avancés 

ABB_picto_thumbs_up

Protégez votre personnel et vos équipements


  • Diagnostics de base intégrés, évitant les manœuvres incorrectes et les risques associés 
  • Verrouillages intégrés faisant de cette solution un système prêt à l’emploi (plug-and-play) 

     

    Configurez votre disjoncteur



    En savoir plus


    Offres associées

    FAQ


    1. Que sont les VD4-AF et VD4-AF1 ? Quelle est leur différence ?

    Les VD4-AF et VD4-AF1 sont des disjoncteurs ABB basés sur la technologie du vide et sur un système de manœuvre innovant, offrant une solution fiable, performante et de haute qualité pour les applications de commutation des transformateurs de fours à arc électrique (EAF). Les VD4-AF et VD4-AF1 peuvent réaliser jusqu’à 150 000 manœuvres du transformateur de four à arc électrique (EAF) avec une maintenance minimale, mais seul le VD4-AF1 est capable de minimiser les transitoires de commutation associés. 


    2. Quand un client doit-il choisir un VD4-AF ou un VD4-AF1 ?

    Le cycle de fonctionnement d’un four sidérurgique électrique nécessite un nombre très élevé de manœuvres d’ouverture-fermeture du transformateur de four à arc électrique (EAF), avec une fréquence très importante. Les disjoncteurs VD4-AF et VD4-AF1 offrent une solution adaptée à cette application grâce à une durée de vie mécanique extrêmement élevée et une maintenance minimale. Le VD4-AF1 dispose en outre de la fonction de minimisation des transitoires de commutation, ce qui augmente la durée de vie des composants de l’installation et facilite la protection des actifs de nos clients. 



    3. Selon quelles normes ces produits sont-ils testés ?

     

    Les VD4-AF et VD4-AF1 sont testés de type conformément à la norme IEC 62271-100 

     


    4. Quelle est la durée de vie attendue de ces disjoncteurs ?

    Les disjoncteurs VD4-AF et VD4-AF1 peuvent réaliser jusqu’à 150 000 manœuvres mécaniques avec une maintenance minimale. La durée de vie électrique des disjoncteurs dépend des conditions réelles d’utilisation. 


    5. Puis-je remplacer un disjoncteur existant par un VD4-AF ou un VD4-AF1 ?

    Les disjoncteurs VD4-AF et VD4-AF1 disposent de la même interface que le VD4 standard ABB de type « roll-on-floor », ce qui leur permet de remplacer un disjoncteur VD4 existant.  


     6. Dans quels types de tableaux ABB puis-je utiliser les VD4-AF et VD4-AF1 ?

    Les disjoncteurs VD4-AF et VD4-AF1 sont disponibles pour les tableaux UniGear ZS3.2 ainsi que pour l’enveloppe Powerbloc.

    Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?


    Select region / language