Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français

VD4/VD4 evo : Disjoncteurs standards et polyvalents pour toutes les applications primaires

VD4, jusqu’à 46 kV, est un disjoncteur à vide moyenne tension avec mécanisme de manœuvre mécanique (à ressort) pour la distribution primaire. Avec une base installée mondiale de plus de 2 millions d’unités, le VD4 peut réaliser 30 000 manœuvres sans révision* sur la plupart des calibres. 

La nouvelle génération du VD4 d’ABB s’appelle VD4 evo. Le VD4 evo, jusqu’à 17,5 kV, est disponible avec des capteurs intégrés pour la surveillance et le diagnostic des paramètres critiques, permettant la gestion à distance des actifs, l’optimisation de la maintenance et la réduction des coûts d’exploitation. 


vd4_400x200
vd4evo_400x200

VD4

Disjoncteur puissant et polyvalent, idéal pour diverses applications telles que la commutation de batteries de condensateurs et les environnements marins. Mécanisme de manœuvre mécanique modulaire à ressort garantissant un fonctionnement aisé, même sans alimentation auxiliaire.  

Le VD4 intègre un mécanisme compact prêt à l’emploi (type EL), compatible avec une large gamme d’accessoires, de dispositifs de verrouillage de sécurité et d’interverrouillages. 

VD4 evo

Le VD4 evo, jusqu’à 17,5 kV, est disponible avec des capteurs intégrés pour la surveillance et le diagnostic des paramètres critiques, notamment thermiques, mécaniques et électriques – facilitant la gestion à distance des actifs, l’optimisation des plans de maintenance et la réduction des coûts d’exploitation. 

Le VD4 evo peut être intégré directement à la solution ZEE600 SCADA d’ABB, permettant une connexion directe au cloud, ou alternativement intégré à un système SCADA et à une passerelle tiers. 


*Veuillez vous référer à la norme BS EN 13306-2010, clause 8, pour les définitions des types de maintenance.


Gamme de produits

Click the arrow to learn more about product scope.

 

 vd4evo_400x200
 VD4 / VD4 evo
Tension assignée jusqu’à 46 kV 
Courant assignéjusqu’à 4 000 A 
Courant assigné de court-circuitjusqu’à 63 kA 
Technologie Vide 
Mécanisme de manœuvre Mécanique 
Manœuvres mécaniques 30 000 manœuvres sans maintenance sur la plupart des calibres 
Surveillance & diagnostic Oui, VD4 evo pour 17,5 kV, 31,5-40 kA1 
Normes IEC, CSA 
Secteurs d’activité Général : toutes applications, y compris marine 

 

1 La surveillance et le diagnostic seront progressivement étendus à d’autres calibres.
Pour les normes ANSI du VD4, veuillez consulter notre portefeuille ADVAC ici. 

 


Configurez votre disjoncteur



En savoir plus

Offre associée

FAQ


1. Quels sont les principaux avantages des disjoncteurs VD4 d’ABB ?

Les disjoncteurs VD4 d’ABB offrent des performances fiables pour la protection primaire, avec plus de 2 millions d’unités installées dans le monde. Polyvalents et puissants, ils conviennent à de nombreuses applications, telles que la commutation de batteries de condensateurs et les environnements marins. La gamme VD4 est entièrement interchangeable avec les disjoncteurs au gaz HD4 d’ABB et intègre un mécanisme commun prêt à l’emploi (plug-and-play), compatible avec une large gamme d’accessoires. 


2. Quelle est la gamme de produits des disjoncteurs VD4 ?

Les produits VD4 sont des disjoncteurs moyenne tension dotés d’un mécanisme de manœuvre mécanique (à ressort), conçus pour la distribution primaire jusqu’à 46 kV, 4 000 A et 63 kA. Ils assurent une protection fiable et conviennent à un large éventail d’applications.


3. Comment les disjoncteurs VD4 d’ABB protègent-ils contre les facteurs environnementaux ?

Les disjoncteurs VD4 intègrent des interrupteurs sous vide encapsulés dans les pôles, offrant une protection contre l’humidité, les chocs et la poussière. Cette conception garantit une grande durabilité et réduit le risque de défaillance dû à la contamination, aux courants de fuite ou aux décharges partielles. 


4. Qu’est-ce qui rend les disjoncteurs VD4 faciles à maintenir ?

Ils sont équipés d’un mécanisme de manœuvre mécanique modulaire à ressort garantissant un fonctionnement aisé, même sans alimentation auxiliaire. Leur conception permet des opérations de maintenance rapides et sûres, réduisant les temps d’arrêt et les coûts de maintenance. 


5. Les disjoncteurs VD4 d’ABB sont-ils personnalisables pour des besoins spécifiques ?

Oui, les disjoncteurs VD4 d’ABB proposent des systèmes à cassettes et des modules destinés aux OEM et aux tableautiers afin de créer des solutions sur mesure. Ils couvrent les principales normes et plages de caractéristiques au niveau mondial, répondent à des besoins spécifiques et offrent une interface optimale pour la protection des actifs. 


6. Qu’est-ce que le disjoncteur VD4 evo et comment améliore-t-il les systèmes de distribution électrique ?

Le VD4 evo est l’évolution digitale du disjoncteur à vide intérieur VD4, reconnu mondialement. Il est conçu pour le contrôle et la protection des câbles, transformateurs, moteurs et batteries de condensateurs dans les systèmes de distribution électrique moyenne tension. Grâce à ses capteurs intégrés, il permet une surveillance en temps réel, des fonctions de diagnostic et une gestion à distance des actifs, réduisant les coûts de maintenance, minimisant les temps d’arrêt et améliorant l’efficacité opérationnelle.


7. Le disjoncteur VD4 evo peut-il être ultérieurement mis à niveau vers des fonctionnalités numériques ?

Oui, le VD4 evo propose des options de conception flexibles, y compris des configurations standard sans capteurs. Celles-ci peuvent être ultérieurement mises à niveau pour intégrer des fonctionnalités numériques, telles que des capteurs intégrés, selon les besoins. Cette conception évolutive en fait un choix idéal pour les systèmes de distribution électrique en constante évolution. 


8. Quelles options de connectivité sont disponibles avec le disjoncteur VD4 evo ?

Le VD4 evo permet une intégration transparente avec la solution ZEE600 SCADA d’ABB (y compris une connectivité cloud en option) ou avec des systèmes SCADA et passerelles tiers via le protocole Modbus. Il dispose d’un tableau de bord intuitif accessible via navigateur web pour la surveillance et le diagnostic, ainsi que d’un QR code permettant un accès rapide à la documentation en ligne. La connectivité est assurée par Wi-Fi ou par câble.

Select region / language