Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français
  • português

Protection et contrôle centralisés et virtualisés

Avec une approche de protection et de contrôle centralisés (SSC600), toutes les fonctionnalités de protection et de contrôle normalement assurées par plusieurs relais de protection individuels sont centralisées dans un seul appareil au niveau du poste électrique pour une ingénierie minimale, une visibilité à l’échelle du poste et une gestion optimale des processus. Grâce à cette approche, une grande variété d’applications pour les services publics et l’industrie peuvent protéger et contrôler le réseau de manière centralisée contre toute anomalie à partir d’un seul appareil. Avec l’option de protection et de contrôle virtualisés (SSC600 SW), vous pouvez commander uniquement le logiciel et l’installer sur le matériel de votre choix. 


 

 

Grâce à un logiciel basé sur la technologie ABB Relion® existante, SSC600 et SSC600 SW sont conçus pour une large gamme d’applications de distribution électrique – allant de la protection et du contrôle de départs simples à des applications complexes couvrant l’ensemble du poste électrique.   

La protection et le contrôle, qu’ils soient centralisés ou virtualisés, reposent sur la norme IEC 61850 pour les systèmes d’automatisation de postes électriques, permettant de partager et d’exploiter les informations à l’échelle du poste de manière complète. 

ABB accompagne ses clients et partenaires pour anticiper l’augmentation des besoins en électrification, les évolutions technologiques et les changements réglementaires, en leur fournissant la capacité d’adaptation nécessaire dans un paysage énergétique en rapide évolution. 

Les solutions de protection et de contrôle centralisés et virtualisés d’ABB sont disponibles pour les utilisateurs finaux, les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC), afin d’être intégrées dans leurs propres installations ou utilisées dans des projets neufs, de rétrofit ou de modernisation. 

Protection et contrôle centralisés et virtualisés

SSC600_device

Protection et contrôle centralisés (SSC600) 

En 2018, ABB a introduit cette approche révolutionnaire de la protection et du contrôle centralisés dans les réseaux de distribution. 

 SSC600 est une solution clé en main tout-en-un pour la protection et le contrôle centralisés, livrée comme un produit complet et testé, comprenant l’appareil (matériel) et le logiciel embarqué. 

SSC600SWa

Protection et contrôle virtualisés (SSC600 SW)   

En 2023, ABB a lancé une option logicielle autonome, SSC600 SW, pour la protection et le contrôle virtualisés. SSC600 SW est la version virtualisée de l’appareil clé en main SSC600.  

La solution de protection et de contrôle virtualisés d’ABB, SSC600 SW, peut être installée sur le matériel au choix de nos clients, permettant d’accéder aux mêmes fonctionnalités éprouvées de protection et de contrôle que la solution clé en main d’ABB, SSC600.  

REX600a

Unité de fusion
(REX600)

REX600 est un dispositif compact, sécurisé et économique de protection et de contrôle qui intègre la fonctionnalité d’unité de fusion, la protection de secours et la détection de défauts dans une solution complète.  

Entièrement compatible avec les solutions de protection centralisée d’ABB (SSC600 et SSC600 SW) ainsi qu’avec les® relais de protection Relion d’ABB, REX600 s’intègre parfaitement dans les architectures de postes électriques afin d’assurer une protection et un contrôle fiables et efficaces.

Configurez votre solution centralisée et virtualisée




Avantages clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages pour les clients.

ABB_picto_centralised

Complexité réduite

Les fonctionnalités de 30 relais de protection centralisées dans un seul appareil au niveau du poste électrique. 


ABB_picto_speed_up

Gestion des actifs optimisée

Jusqu’à 15 % d’économies sur les coûts du cycle de vie du poste électrique. Le nombre de variantes matérielles différentes est réduit aux seules unités de fusion et à un dispositif de protection centralisé. Les mises à niveau et la maintenance du système deviennent plus simples et plus rapides grâce à un seul appareil.

ABB_picto_arrows_apart

Pérenne et flexible

Conformément aux normes internationales, telles que l’IEC 61850. La mise à jour et la modification du système de protection et de contrôle centralisé pour répondre à de nouvelles exigences se font facilement en ajoutant de nouveaux packages applicatifs.

En savoir plus

SSC600/SSC600SW
REX600

Offres associées

FAQ


1. Qu’est-ce que la protection et le contrôle centralisés ?
Avec une approche de protection et de contrôle centralisés (SSC600), toutes les fonctionnalités de protection et de contrôle assurées par plusieurs relais de protection individuels sont centralisées dans un seul appareil au niveau du poste électrique afin de réduire l’ingénierie au minimum, d’offrir une visibilité à l’échelle du poste et d’optimiser la gestion des processus. Grâce à cette approche, une grande variété d’applications dans les secteurs des services publics et de l’industrie peuvent protéger et contrôler le réseau de manière centralisée contre toute anomalie à partir d’un seul appareil.

2. Quelle est la différence entre SSC600 et SSC600 SW ?  
SSC600 est un produit clé en main de protection et de contrôle centralisés, livré comme un produit complet et testé, comprenant l’appareil et le logiciel embarqué. SSC600 SW est un produit de protection et de contrôle virtualisés, livré sous forme de package logiciel uniquement, sans matériel. Les fonctionnalités, caractéristiques et performances (y compris la protection) sont identiques pour SSC600 et SSC600 SW. 

3. L’ingénierie du SSC600 est-elle plus complexe que celle d’un relais de protection et de contrôle conventionnel ?
L’ingénierie du SSC600 nécessite moins d’efforts comparée à l’ingénierie séparée de 30 dispositifs de baie interconnectés. Les puissantes fonctionnalités de modèles dans PCM600 permettent une ingénierie rapide du système complet de protection centralisée SSC600.

4. Quel type de logiciel est nécessaire pour mettre en service SSC600 SW ?  
SSC600 SW est livré sous forme de machine virtuelle. Il peut être utilisé avec VMWare ESXi ou KVM. Le manuel d’installation du SSC600 fournit les directives pour configurer un environnement de virtualisation permettant d’assurer la fonctionnalité temps réel de SSC600 SW. Le manuel d’installation du SSC600 est disponible sur le Portail de documentation technique d’ABB Relays-Online.

5. Quel type d’ordinateur est nécessaire pour exécuter SSC600 SW ?
SSC600 SW nécessite des ressources informatiques adaptées afin d’assurer les fonctionnalités de protection et de contrôle en temps réel. Les exigences minimales pour l’ordinateur, ainsi que quelques exemples de configurations, sont documentées dans le manuel d’ingénierie du SSC600, disponible sur le Portail de documentation technique d’ABB Relays-Online

6. Quel type d’équipement est nécessaire pour construire un système de protection centralisée opérationnel ?
Les technologies utilisées dans un système de protection et de contrôle centralisé doivent offrir les performances nécessaires pour permettre un fonctionnement en temps réel. Cela signifie que les commutateurs Ethernet et les dispositifs de synchronisation temporelle doivent être capables de fonctionner avec les performances requises. Ces exigences sont les mêmes que pour toute application de process bus utilisant des valeurs échantillonnées. Des recommandations pour la sélection des équipements sont disponibles dans le Knowledge warehouse d’ABB Relays-Online.

7. SSC600 fonctionne-t-il avec n’importe quel relais de protection ou uniquement avec les unités de fusion REX600 et SMU615 d’ABB ?
SSC600 est basé sur des normes internationales telles que l’IEC 61850. Tout relais de protection capable d’envoyer des mesures conformément à l’IEC 61850 9-2LE ou à l’IEC 61869-9, et de recevoir des commandes de contrôle via la messagerie IEC 61850 GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), peut être utilisé comme unité de fusion. 

8. Comment le système SSC600 est-il testé ?
La mise en service et les tests avant la mise sous tension du poste sont réalisés comme avec des relais conventionnels. L’injection secondaire est simplement effectuée au niveau des unités de fusion. Il existe également des dispositifs de test numériques capables d’injecter des mesures numérisées si nécessaire. Les tests périodiques peuvent également être réalisés comme auparavant, à condition qu’ils aient été préparés dans l’application SSC600 lors de la phase d’ingénierie.

9. Que se passe-t-il si l’appareil SSC600 tombe en panne ? Vais-je perdre la protection de l’ensemble du poste ? 
SSC600 est un équipement industriel robuste conçu pour offrir une haute fiabilité, avec une alimentation redondante et sans pièces mobiles. SSC600 suit les mêmes politiques de cycle de vie que nos relais de protection. De plus, plusieurs options de redondance sont disponibles pour garantir une protection continue, comme le déploiement d’unités SSC600 dupliquées ou l’utilisation d’unités de fusion intégrant une fonction de protection de secours, comme le REX600.

10. Où installer le SSC600 dans le tableau de distribution ?
SSC600 respecte les mêmes normes environnementales que les relais de protection d’ABB – ce qui signifie qu’il peut être installé dans le compartiment basse tension. Toutefois, comme SSC600 protège l’ensemble du poste, il est souvent judicieux d’installer l’appareil dans une baie séparée, par exemple avec la passerelle et les commutateurs Ethernet.

11. Comment le SSC600 d’ABB se compare-t-il aux autres solutions de protection et de contrôle centralisés ? 
Le SSC600 d’ABB est basé sur des normes internationales, ce qui signifie que les différentes parties du système sont interchangeables. Les fonctionnalités de protection, la qualité du produit, les tests et les processus sont conformes aux normes les plus élevées. La gestion complète du cycle de vie est garantie par ABB.

12. La protection centralisée avec SSC600 / SSC600 SW est-elle moins coûteuse que les relais de protection et de contrôle conventionnels ?
Le prix d’acquisition initial pour une installation neuve (greenfield) se situe dans la même gamme de prix que celui des relais de protection et de contrôle conventionnels. En tenant compte de la protection redondante, des nouvelles fonctionnalités et des coûts sur l’ensemble du cycle de vie, SSC600 est moins coûteux. Le coût total de possession est estimé à environ 15 % inférieur pour SSC600 par rapport à un système équivalent utilisant des relais de protection et de contrôle conventionnels. La protection et le contrôle centralisés constituent un investissement pour l’avenir.  

13. SSC600 peut-il gérer plusieurs petits postes électriques ?
Dans de nombreux cas, oui. La distance entre les objets protégés et l’appareil SSC600 n’est pas déterminante. Cependant, si la distance entre le SSC600 et l’unité de fusion est importante, il faut s’assurer que le canal de communication est suffisamment performant pour transporter les flux de valeurs échantillonnées.  

14. Peut-on connecter directement le SSC600 au système SCADA (supervisory control and data acquisition) ?
SSC600 prend en charge les protocoles IEC 61850 MMS, IEC 60870-5-104 et DNP3. Si le système SCADA prend en charge ces protocoles, SSC600 peut y être directement connecté, comme n’importe quel autre relais de protection.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Select region / language