Tableau à isolation gazeuse IEC ZX0

Tableau très compacts en forme de bloc

Le ZX0 fait partie de la famille ZX d'ABB, qui a fait ses preuves en matière de tableaux de distribution intérieurs isolés au gaz pour le niveau de distribution primaire. Il s'agit d'un tableau triphasé encapsulé, résistant aux arcs électriques, de conception modulaire.  ;

Le réservoir de gaz protège en permanence toutes les parties haute tension à l'intérieur contre les influences de l'environnement, ce qui permet d'obtenir un appareillage pratiquement sans entretien.  ;

La conception à accès frontal uniquement permet un montage mural ou dos à dos peu encombrant, idéal pour les applications dans le bâtiment et le secteur offshore, où l'espace est précieux.
Tous les panneaux sont testés en routine et remplis de gaz en usine. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des installations de gaz sur le site.

Gamme de produits  ;

  • Tension nominale jusqu'à 24 kV
  • Courant normal assigné jusqu'à 1250 A
  • Courant nominal de courte durée jusqu'à 25 kA

Principaux avantages

  • Faible encombrement
  • Pièces haute tension sans entretien
  • Coût du cycle de vie optimisé

Caractéristiques principales

  • Conception résistante aux arcs électriques (AFL(R))
  • Jeu de barres simple
  • Accès frontal
  • Disjoncteur sous vide type VD4X
  • Interrupteurs-sectionneurs et combinaisons de fusibles disponibles
  • Système de terminaison de câble à cône extérieur
  • Pas de refroidissement par ventilateur

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe