ZX1.2 tableau à isolation gazeuse (IEC)

Tableau de distribution à simple jeu de barres sûr, fiable et facile à utiliser

Le ZX1.2 fait partie de la famille ZX d'ABB, qui a fait ses preuves en matière de tableaux de distribution intérieurs isolés au gaz pour le niveau de distribution primaire. Le tableau triphasé encapsulé et résistant aux arcs électriques est équipé de compartiments séparés remplis de gaz pour les barres omnibus et les disjoncteurs.

Les réservoirs de gaz en acier inoxydable protègent en permanence toutes les pièces haute tension à l'intérieur contre les salissures, l'humidité, la pénétration de corps étrangers et d'autres influences environnementales, ce qui permet d'obtenir un appareillage très fiable et pratiquement sans entretien. Tous les tableaux sont actionnés par un moteur et peuvent être commandés à distance.

Tous les panneaux sont testés en routine et remplis de gaz en usine. L'utilisation de barres de connexion enfichables permet une installation sûre, rapide et facile sans outils spéciaux.

Gamme de produits

  • Tension nominale jusqu'à 36 (40,5) kV
  • Courant normal assigné jusqu'à 2500 A
  • Courant nominal de courte durée jusqu'à 31,5 kA


Principaux avantages

  • Sécurité maximale de l'opérateur grâce à une conception résistante aux arcs électriques
  • Un fonctionnement fiable et une disponibilité maximale
  • Installation rapide grâce à la technologie plug-in

Caractéristiques principales

  • Conception résistante aux arcs (AFLR)
  • Jeu de barres simple
  • Disjoncteur sous vide type VD4X
  • Plug-in busbar connection
  • Système de terminaison de câble à cône interne avec un point de connexion de câble élevé
  • Le compartiment basse tension personnalisé offre un large espace pour le montage des dispositifs de protection et de contrôle
  • Décharge de pression optionnelle vers l'extérieur de la salle de commutation

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe