Tableau compact à isolation gazeuse SafePlus

Tableau compact moyenne tension (MT) isolé au SF6 pour la distribution secondaire jusqu'à 40,5 kV, 630A

SafePlus est un tableau compact à enveloppe métallique pour les applications de distribution jusqu'à 40,5 kV. Le tableau présente une flexibilité unique grâce à son extensibilité et à la combinaison possible de configurations entièrement modulaires et semi-modulaires. SafePlus fait partie de la même famille de produits que SafeRing et a une interface utilisateur identique.

SafePlus  est un système complètement scellé avec un réservoir en acier inoxydable contenant toutes les pièces sous tension et les fonctions de commutation. Un réservoir étanche en acier avec des conditions atmosphériques constantes assure un haut niveau de fiabilité ainsi que la sécurité du personnel et un système pratiquement sans entretien.  

Portée du produit    :

  • 12-24 kV, 630A
  • 36-40.5 kV, 630A


Principaux avantages

  • Système totalement étanche
  • Un fonctionnement sûr et fiable
  • Un réseau intelligent
  • Grande flexibilité, sélection d'appareillages compacts, semi-modulaires ou entièrement modulaires
  • Conception compacte avec un faible encombrement et un faible poids physique


Caractéristiques principales

  • Entretien minimal
  • Pas de pièces sous tension exposées
  • Une gamme complète jusqu'à 40,5 kV
  • Largeur du module : 325mm pour 12-24kV, 420mm 36kV
  • Suppression de l'arc électrique en option : Pas de dégagement de gaz même en cas de défaut d'arc
  • Tableau entièrement modulaire en option

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe