Unité principale de l'anneau isolé au gaz SafeRing AirPlus

Unité principale annulaire à isolation gazeuse moyenne tension pour la distribution secondaire, 24 kV, 630A

Le portefeuille SafeRing AirPlus est basé sur AirPlusTM comme moyen d'isolation. Le SafeRing AirPlus peut être fourni dans 18 configurations différentes convenant à la plupart des tableaux dans les réseaux de distribution 24kV. 

Le SafeRing avec le gaz isolant AirPlus est la première unité principale d'anneau (RMU) éco-efficace au monde avec une nouvelle molécule de gaz. Il s'agit d'un SF éco-efficace6 et combine les mêmes dimensions compactes et avantages que le SafeRing RMU bien établi avec un potentiel de réchauffement global (PRG) de moins de 1.

Pour le portefeuille de tableaux éco-efficaces, ABB a mis au point un nouveau système SF6-interrupteur à coupure en charge libre basé sur la technologie de l'interrupteur à coupure en charge. Cette nouvelle technologie remplace la technologie d'interrupteur à vide utilisée dans le module C des tableaux éco-efficaces SafeRing et SafePlus. Le nouvel interrupteur-sectionneur fonctionne à la fois comme interrupteur-sectionneur et comme sectionneur, en une seule opération. Il sera en outre en série avec un interrupteur de mise à la terre à deux positions, ce qui simplifiera la séquence de fonctionnement du module C.

La conception de tableau à isolation gazeuse (GIS) est basée sur le portefeuille SafeRing existant, offrant un avantage aux utilisateurs finaux avec la même interface utilisateur, le même encombrement, les mêmes pièces de rechange et le même fonctionnement.

Le SafeRing AirPlus est un système entièrement scellé avec un réservoir en acier inoxydable contenant toutes les pièces sous tension et les fonctions de commutation. Un réservoir en acier scellé avec des conditions atmosphériques constantes assure un haut niveau de fiabilité ainsi que la sécurité du personnel et un système pratiquement sans entretien.Le SafeRing AirPlus est la solution la plus compacte du marché, ce qui le rend idéal pour les applications de services publics, de sous-stations secondaires compactes (CSS), d'industrie légère, de bâtiments et d'infrastructures.

Portée du produit

  • Tension nominale : 24kV
  • Courant nominal : 630A 
  • Courant assigné de courte durée : 16kA pendant 3 sec

Principaux avantages

  • AirPlus gaz d'isolation avec un potentiel de réchauffement global (PRG) < ; 1
  • Une véritable conception SIG : Protégé des conditions ambiantes par un compartiment à gaz étanche
  • Remplacement facile : Mêmes dimensions compactes que le SafeRing éprouvé avec SF6 isolation
  • Un réseau intelligent : Disponible avec la technologie des capteurs et les options de communication numérique
  • Les variantes les plus courantes : RMU avec variantes standard jusqu'à 5 modules
  • Harmonisé pour une plus grande flexibilité : Sélectionnez l'appareillage SafePlus AirPlus pour plus d'options

 Caractéristiques principales

  • No SF6 à l'intérieur : Le gaz isolant AirPlus comme alternative éco-efficace pour les réseaux jusqu'à 24kV
  • Conception compacte avec un faible encombrement et un faible poids physique
  • Indépendant des conditions ambiantes
  • Solution sans entretien
  • Faible pression de remplissage connue du SafeRing avec SF6

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents