Unité principale de l'anneau isolé au gaz SafeRing Air

Unité principale annulaire à isolation gazeuse moyenne tension pour la distribution secondaire, 12 kV, 630A

SafeRing Air est une unité principale d'anneau (RMU) pour le réseau de distribution secondaire. La gamme SafeRing Air est basée sur la technologie de l'air sec comme moyen d'isolation. L'isolation à l'air sec a un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de zéro.

Pour le portefeuille de tableaux éco-efficaces, ABB a mis au point un nouveau système SF6-interrupteur à coupure en charge libre basé sur la technologie de l'interrupteur à coupure en charge. Cette nouvelle technologie remplace la technologie d'interrupteur à vide utilisée dans le module C des tableaux éco-efficaces SafeRing et SafePlus. Le nouvel interrupteur-sectionneur fonctionne à la fois comme interrupteur-sectionneur et comme sectionneur, en une seule opération. Il sera en outre en série avec un interrupteur de mise à la terre à deux positions, ce qui simplifiera la séquence de fonctionnement du module C.

La conception du tableau est basée sur le portefeuille SafeRing existant, offrant un avantage aux utilisateurs finaux avec la même interface utilisateur, le même encombrement, les mêmes pièces de rechange et le même fonctionnement.

Le SafeRing Air peut être fourni dans 18 configurations standard différentes convenant à la plupart des tableaux dans les réseaux de distribution 12 kV.

Le SafeRing Air est un système entièrement scellé avec un réservoir en acier inoxydable contenant toutes les pièces sous tension et les fonctions de commutation. Un réservoir étanche en acier avec des conditions atmosphériques constantes assure un haut niveau de fiabilité ainsi que la sécurité du personnel et un système pratiquement sans entretien.

Portée du produit

  • Tension nominale : 12kV
  • Courant nominal : 630A
  • Courant assigné de courte durée : 20 kA pendant 3s

Principaux avantages

  • Isolation à l'air sec avec un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de zéro
  • Une véritable conception SIG : Protégé des conditions ambiantes par un compartiment à gaz étanche
  • Remplacement facile : Mêmes dimensions compactes que le SafeRing éprouvé avec SF6 isolation
  • Un réseau intelligent : Disponible avec la technologie des capteurs et les options de communication numérique
  • Les variantes les plus courantes : RMU avec variantes standard jusqu'à 5 modules
  • Harmonisé pour une plus grande flexibilité : Sélectionnez l'appareillage SafePlus Air pour plus d'options

Caractéristiques principales

  • No SF6 à l'intérieur : L'isolation par air sec, une alternative éco-efficace pour les réseaux jusqu'à 12kV
  • Conception compacte avec un faible encombrement et un faible poids physique
  • Indépendant des conditions ambiantes
  • Solution sans entretien
  • Suppression de l'arc électrique en option : Pas de dégagement de gaz même en cas de défaut d'arc
  • Bague du capteur combiné en option : Mesure intégrée de la tension et du courant  

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe