ANSI szabvány szerinti, kültéri, talapzatra szerelt kapcsolók földalatti elosztáshoz
Talapzatra szerelt terheléskapcsoló és megszakító 27 kV-ig, nagyobb biztonságot és megbízhatóságot nyújtó szigetelt, biztosítóval ellátott szakaszoló burkolatok.
Az ABB a talapzatra szerelt kapcsolóberendezés megoldások átfogó skáláját kínálja földalatti elosztó hálózatok számára. Az olyan termékekkel, mint az ipari szabvány szerinti alapterületi megoldás a VersaPad™ rendszerbenen vagy a ReliaPad™ innovatív kivitele, amely visszakapcsolóval rendelkezik az intelligens hálózatokhoz való csatlakozáshoz, az ABB a biztonságnak elsődleges fontosságot tulajdonít annak érdekében, hogy a felhasználók megtapasztalhassák a minőség és megbízhatóság új szintjét.
Miért az ABB?
- Az iparágban vezető pozíciót tölt be a 200 amperes és 600 amperes biztosítóval ellátott szakaszoló termékek előállítása terén
- Különféle kapcsoló / biztosító konfigurációk és kombinációs lehetőségek állnak rendelkezésre
- A kapcsoló állása látható az alkatrész rekeszének kémlelőnyílásán keresztül
- A kapcsolók és biztosítók egy fémrekeszben vannak elhelyezve a személyzet biztonsága, és a falevelek és szennyezőanyagok bejutásának megakadályozása céljából
- A konstrukció és a bevonat kielégíti a talapzatra szerelt berendezés burkolatának zártságára vonatkozó ANSI szabványokat, vagy azoknál magasabb szintű követelményeket elégít ki