Középfeszültségű megszakítók vasúti alkalmazásokhoz
Középfeszültségű bel- és kültéri vasúti vákuummegszakítók 16,7 és 50/60 Hz-re, 27 kV, 3000 A, 16-25 kA-ig.
Az ABB vasúti vákuummegszakítói a mágneses működtető és az elektronikus vezérlő jól bevált kombinációját alkalmazzák, amely kevesebb mozgó alkatrészből áll, és ennek köszönhetően ezek a megszakítók erős felépítésűek, megbízhatóak, és lényegében nem igényelnek karbantartást.
Miért az ABB?
- Több, mint 100 évnyi felhalmozott szaktudás a legjobb vasúti gyakorlat terén
- Külön vasúti szakembergárda
- Bizonyított eredmények, melyeket világszerte nagyszámúreferencia támaszt alá
- Az ABB minden berendezést a saját üzemeiben gyárt a teljes tervezési, gyártási és szállítási folyamat ellenőrzése és irányítása mellett
- Páratlan szinvonalú tervezési támogatás és értékesítés utáni ügyfélszolgálat