Bezpieczniki IEC dobezpieczeniowe ograniczające prąd zwarciowy typu CEF

Wkładki bezpiecznikowe CEF są szczególnie przydatne w rozdzielnicach kompaktowych i rozłącznikach bezpiecznikowych; 3,6-36 kV, 6-200 A

Bezpieczniki CEF są zaprojektowane do ochrony transformatorów dystrybucyjnych, linii kablowych, linii napowietrznych i innych aparatów przez cieplnymi i dynamicznymi skutkami występowania prądów zwarciowych.

Zakres oferty 

  • Bezpieczniki dobezpieczeniowe IEC ograniczające prąd zwarciowy, do ochrony transformatorów dystrybucyjnych, uniwersalnego zastosowania wnętrzowe/napowietrzne, dla napięć do 36 kV


Główne zalety

  • Niższe o 20% straty mocy w porównaniu do poprzedniego wykonania, generujące dodatkowe oszczędności podczas całego okresu życia produktu    
  • Ciągła ochrona i niezawodna praca gwarantowana wytrzymałą konstrukcją i zgodnością z najnowszymi wydaniami związanych norm IEC
  • Zgodność z innymi produktami ABB zapewnia szybki i dokładny dobór bezpiecznika
  • Uszczelnienie napowietrzne w wykonaniu podstawowym, zaprojektowane i testowane pod kątem utrudnionych warunków pracy


Główne cechy

  • Napięcie znamionowe: 3/7,2 kV - 20/36 kV z prądami znamionowymi w zakresie 6,3 A - 200 A
  • Odpowiednie do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych
  • Skonstruowane i przetestowane zgodnie z wymaganiami IEC 60282-1, VDE 0670-T4 oraz VDE 0670-T420
  • Najwyższa wartość prądów przerywanych aż do 63 kA (rms)
  • Wybijak 80N (typ średni)
  • Wyposażone w modułowy ogranicznik temperatury (TCU) - dodatkowa ochrona przed obciążeniami cieplnymi w małych przestrzeniach aplikacyjnych

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Narzędzia i wsparcie produktowe

Loading documents

Oferta powiązana