90-lecie bezpieczników ABB

Capture_2

Jakość, którą cenią klienci na całym świecie

Bezpieczniki to proste urządzenia, jednak o ich niezawodności i błyskawicznym działaniu decyduje wiele czynników: od produkcji z najwyższą starannością, przez odpowiednią wiedzę i wysoką jakość komponentów, aż po restrykcyjne testy. 

Bezpieczniki z Przasnysza cieszą się świetną opinią na polskim i globalnym rynku. Działają na całym świecie m.in.: w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Nowej Zelandii, Australii, Niemczech, Kanadzie, Brazylii, Egipcie, łącznie w ponad 80 krajach.

Obecnie fabryka w Przasnyszu jest jedynym takim zakładem produkcyjnym bezpieczników średniego napięcia ABB na świecie. Nasi pracownicy mogą pochwalić się unikalnymi kompetencjami i doświadczeniem zarówno w produkcji, jak i rozwijaniu technologii bezpieczników.

Świętujemy 90-lecie obecności bezpieczników IEC w ofercie ABB.

Złóż zamówienie z komentarzem: ”90 lat bezpieczników w ABB” i otrzymaj rabat:

  • 5% przy zamówieniu min. 21 sztuk
  • 10% przy zamówieniu min. 42 sztuk

Modele objęte promocją:
  • Lipiec: WBP i CEF VT
  • Sierpień: CMF i CMF BS
  • Wrzesień: CEF

Medium_voltage_fuses_landing_page_imagery_1500x658px_20210906_TP1_Ener
Efektywność energetyczna

  • Bezpieczniki generują ciepło podczas pracy w sieciach elektrycznych pod napięciem 24/7. Ten parametr nazywa się stratami mocy. Bezpieczniki ABB CEF charakteryzują się bardzo niską wartością strat – o 10% niższą w stosunku do średnich wartości rynkowych.

  • Ponadto dzięki specjalnej konstrukcji toru prądowego (miejsca przeciążeniowe) bezpiecznik zapewnia bezpieczniejszą instalację ze względu na niższą temperaturę generowaną podczas procesu przerywania prądu - do 50%.

  • Bezpieczeństwo instalacji łączy się z efektywnością energetyczną.

Medium_voltage_fuses_landing_page_imagery_1500x658px_20210906_TP2_Reli
Niezawodność

  • Konstrukcja bezpieczników IEC serii ABB CEF umożliwia zastosowanie zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych, pozostając wodoszczelne nawet po zadziałaniu wybijaka.

  • Gdy temperatura wokół bezpieczników wzrośnie powyżej poziomów bezpieczeństwa, bezpiecznik inicjuje przerwanie obwodu, aby chronić miejsce instalacji. Styki pokryte srebrem wytrzymują wysoką wilgotność i trudne warunki zgodnie z normą ISO 6988.

  • Niezawodna konstrukcja do szerokiej gamy zastosowań.

Medium_voltage_fuses_landing_page_imagery_1500x658px_20210906_TP3_Cont
Ciągłość operacyjna 

  • Jako główne i/lub rezerwowe urządzenie zabezpieczające, bezpieczniki muszą być gotowe do ciągłej i natychmiastowej reakcji.

  • Konstrukcja bezpieczników ABB IEC w pełni spełnia to wymaganie — spawana tor prądowy utrzymuje przewodność prądu, a taśma topiąca z czystego srebra pozostaje gotowa do przerywania prądów przeciążeniowych przez cały okres użytkowania produktu.

  • Długa żywotność instalacji i pewność działania.

Dowiedz się więcej

Strony produktowe

Narzędzia i wsparcie

Select region / language