Odłącznik wnętrzowy OWD zgodny z IEC

Odłączniki wnętrzowe typu OWD są używane do otwierania i zamykania obwodów elektrycznych w stanie bezprądowym, są przeznaczone na napięcia znamionowe w zakresie 1.2-24 kV oraz prądy znamionowe w zakresie 630-4000 A

Odłączniki wnętrzowe typu OWD mogą być jedno, dwu lub trójbiegunowe. Mogą być operowane zarówno ręcznie jak i przy pomocy napędu elektrycznego. Prosta i niezawodna konstrukcja sprawia, że OWD spisują się znakomicie w większości warunków pracy.

Odłączniki OWD przeznaczone są do otwierania i zamykania obwodów, w których nie płynie prąd. W pozycji otwartej tworzą bezpieczną i widoczną lukę izolacyjną. Uziemniki montowane na odłącznikach przeznaczone są do uziemienia sieci elektrycznych, które zostały odłączone od zasilania. Są one również stosowane przy wysokich napięciach wewnątrz rozdzielnicy.
 
Dlaczego ABB?

  • Marka uznawana na całym świecie
  • Globalna sieć biur i serwisów wspierających klientów na całym świecie
  • Nieustanny rozwój w celu sprostania zmieniającym się potrzebom klientów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language