Rozłączniki w izolacji powietrznej według standardu IEC są odpowiednie do instalacji kablowych, transformatorów, silników i podstacji. Mogą być stosowane w połączeniu z wkładkami bezpiecznikowymi typu DIN.
Rozłączniki w izolacji gazowej są oparte na szczelnej technologii z wykorzystaniem gazu SF6, który gwarantuje wysoką wydajność, niezawodność i długi cykl życia w kompaktowej instalacji. Najnowszym dodatkiem do oferty jest nowy rozłącznik GSec, zaprojektowany, by spełnić specyficzne wymagania normy IEC.
Uziemniki występują w dwóch formach: niezależne uziemniki (wolnostojące i do zabudowy) i uziemniki połączone z przekładnikami prądowymi. Obecnie przekładniki prądowe kombinowane stanowią podstawę montażową dla styków uziemnika zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na miejsce w panelu.
Opis produktu
- Rozłączniki, kombinacje rozłącznika z bezpiecznikami i odłączniki IEC/ANSI na napięcia do 38,5 kV
Główne cechy
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Duża liczba operacji wyłączania prądu znamionowego
- Kompaktowe wymiary ułatwiające zastosowanie w rozdzielnicach i stacjach dystrybucyjnych
- Uziemniki ze zdolnością łączeniową
- Wiarygodne wskaźniki pozycji aparatu
Główne zalety
- Możliwość zastosowania w aplikacjach wymagających częstych operacji łączeniowych
- Zdolność łączeniowa przy warunkach zwarciowych we współpracy z bezpiecznikami ograniczającymi prąd zwarciowy
- Praca w pozycji poziomej i pionowej
- Ekonomiczne rozwiązania dla ochrony transformatorów dystrybucyjnych
- Gotowe do współpracy z automatyką sieciową