Rozłącznik wnętrzowy w izolacji powietrznej NAL/NALF zgodny z IEC
Rozłączniki typu NAL/NALF posiadają zwartą, modułową konstrukcję i szeroką funkcjonalność. Występujące napięcia znamionowe - do 36 kV, prąd znamionowy do 1250 A
Rozłączniki typu NAL/NALF stanowią atrakcyjne rozwiązanie w zamkniętych rozdzielnicach i kompaktowych stacjach transformatorowych. W połączeniu z bezpiecznikami CEF zapewniają niezawodną kontrolę nad pełną gamą prądów przeciążeniowych. Istnieje możliwość łatwego i szybkiego dodania takich akcesoriów jak wyzwalacz bezpiecznikowy, łączniki pomocnicze oraz różne systemy sterownia ręcznego i silnikowego.
Opis produktu
- Rozłączniki i kombinacje rozłącznika z bezpiecznikami IEC/ANSI na napięcia do 38,5 kV
Główne cechy
- Duża liczba operacji wyłączania prądu znamionowego
- Kompaktowe wymiary ułatwiające zastosowanie w rozdzielnicach i stacjach dystrybucyjnych
- Znamionowy prąd wytrzymywalny zwarciowy do 31,5 kA
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Uziemniki ze zdolnością łączeniową
- Widoczna przerwa izolacyjna
Główne zalety
- Możliwość zastosowania w aplikacjach wymagających częstych operacji łączeniowych
- Zdolność łączeniowa przy warunkach zwarciowych we współpracy z bezpiecznikami ograniczającymi prąd zwarciowy
- Pełnozakresowa ochrona we współpracy z bezpiecznikami ograniczającymi prąd zwarciowy typu CEF-CEF-S
- Ekonomiczne rozwiązania dla ochrony transformatorów dystrybucyjnych
- Gotowe do współpracy z automatyką sieciową