Seria SafeRing AirPlus oparta jest na technologii gazu AirPlusTM, który stanowi czynnik izolacyjny. Przeznaczona jest do instalacji 24 kV.
Rozdzielnica SafeRing z izolacją stosującą gaz AirPlusTM to pierwsze tego typu urządzenie pierścieniowe (RMU) zapewniające energooszczędność, oparte na nowo odkrytej cząsteczce gazowej. Jest to ekologiczna alternatywa dla gazu SF6 dla instalacji średniego napięcia, która łączy w sobie identyczne niewielkie rozmiary z korzyściami płynącymi ze stosowania SafeRing RMU o GWP < 1.
Konstrukcja rozdzielnicy oparta jest na istniejących produktach SafeRing/SafePlus. Oferuje użytkownikom końcowym identyczny interfejs użytkownika, wymiary, części zamienne i sposób obsługi.
Rozdzielnia SafeRing AirPlus jest całkowicie szczelna; zawiera zbiornik ze stali nierdzewnej, w którym znajdują się wszystkie wszystkie komponenty czynne i łączeniowe. Uszczelniony zbiornik stalowy, w którym panują stałe warunki atmosferyczne, zapewnia wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa dla personelu oraz jest praktycznie bezobsługowy. SafeRing AirPlus to najbardziej kompaktowe rozwiązanie na rynku, dostosowane idealnie do stosowania w zakładach energetycznych, CSS, przemyśle lekkim, budynkach i infrastrukturze.
Zakres produktów
- Rozdzielnica pierścieniowa w izolacji gazowej SafeRing AirPlus, 24 kV, 630 A
Charakterystyka produktu
- Zwarta konstrukcja, niewielkie wymiary i niska waga
- Instalacja za uziemnikiem
- Możliwość łatwej modernizacji panelu C do panelu V u klienta
- Moduł V do 630 A
- Rozwiązanie bezobsługowe
- Szeroki zakres konfiguracji standardowych
Zalety produktu
- Alternatywne technologie o niewielkim wpływie na środowisko i wysokiej zdolności do recyklingu
- Rozdzielnice SafeRing Air zostały zharmonizowane z serią SafeRing w następującym zakresie:
- identyczne wymiary fizyczne,
- identyczne techniczne dane znamionowe,
- identyczny interfejs użytkownika i taka sama sekwencja robocza,
- identyczne akcesoria, wyposażenie dodatkowe i części zamienne,
- przystosowana do inteligentnych sieci „Smart Grid”