Centrum sterowania silnikami UniGear MCC w izolacji powietrznej

Prąd znamionowy rzędu 400A, podwójne bezpieczniki na jedną fazę, 400 mm szerokości panelu, napięcie znamionowe do 12kV.

Słynna rozdzielnica typu UniGear jest teraz rozszerzona o nowe rozwiązania – sterowania silnikiem , UniGear MCC. 

Zaprojektowany z myślą o najwyższym stopniu bezpieczeństwa i niezawodności UniGear MCC zapewnia maksymalną prostotę obsługi. Wszelkie operacje i czynności konserwacyjne wykonywane są z poziomu przedniego panelu, który jest wyposażony w mechaniczne blokady bezpieczeństwa pomiędzy stycznikiem a uziemnikiem. 

Stycznik próżniowy VSC bardzo dobrze współpracuje z siłownikiem magnetycznym. W celu zapewniania optymalnej elastyczności UniGear MCC jest przeznaczony do stosowania w połączeniu  z innymi wersjami rozdzielnic UniGear  tj.  ZS1, 550 i 500R.

Parametry znamionowe:

  • Napięcie znamionowe: ...12 kV
  • Prąd znamionowy: ...400 A
  • Znamionowy prąd zwarciowy krótkotrwały: ...50 kA/3s

Dlaczego ABB?

  • Wąski i kompaktowy panel o szerokości zaledwie 400mm
  • Szeroki zakres
  • Stycznik próżniowy z siłownikiem magnetycznym
  • Wyposażenie w blokady bezpieczeństwa i widocznym uziemieniem

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents

Oferta powiązana