Rozdzielnica cyfrowa UniGear Digital to zaawansowane rozwiązanie rozdzielnic adresowanych do przyszłości:
- Elastycznych
- Zwiększających wydajność procesu
- O niższych kosztach eksploatacji
- O maksymalnej integracji
- Niezawodnych i bezpiecznych
Dzięki cyfrowej rozdzielnicy UniGear nie musisz obawiać się praktycznych wyzwań w najbardziej złożonych aplikacjach. UniGear to mniej zmartwień związanych z twoja siecią.
Rozdzielnica ułatwia skupienie się na aplikacjach w calu stworzenia niezawodnej i wydajnej sieci elektrycznej ponieważ wykorzystuje dobrze sprawdzone elementy – sensory prądu i napięcia, przekaźniki zabezpieczeń oraz cyfrową komunikację zgodną z IEC61850.
Dowiedz się więcej na naszej dedykowanej aplikacji internetowej: UniGear Digital web application.
Dlaczego ABB?
- Bezpieczne i niezawodne: Zwiększenie niezawodności sprzętu i bezpieczeństwa w podstacji.
- Proste i skuteczne: Minimalizacja kosztów eksploatacji rozdzielnicy. Oszczędność miejsca w pomieszczeniu rozdzielnicy, Czas dostawy – 30% krótszy *
- Inteligentne i gotowe na przyszłość: Zapewnia elastyczność na zmiany obciążenia podczas pracy rozdzielnicy. Oferuje możliwość późniejszego dostosowania i zmian.
- Mające mniejszy wpływ na środowisko: Zmniejsza zużycie energii do 250MWh która oznacza oszczędność rzędu 13 000 EUR. Oszczędność 150 ton CO2 która jest równoważna emisji spalin produkowanych przez średniej wielkości europejski samochód na trasie 1 250 000 km.
(*= w porównaniu z konwencjonalnym UniGear ZS1)
(**= porównanie do 14 polowej tradycyjnej UniGear ZS1, w czasie 30 lat pracy)