Rozdzielnica w izolacji powietrznej UniGear 500R zgodna z IEC

Rozdzielnica średnich napięć do rozdziału pierwotnego na napięcia znamionowe do 17,5kV dla zastosowań wnętrzowych

Rozdzielnica typu UniGear 500R jest bardzo skutecznym rozwiązaniem na prąd znamionowy do 2000A i panelu o szerokości 500mm. Zaprojektowana z myślą o najwyższym stopniu bezpieczeństwa i niezawodności, przy zapewnieniu łatwości obsługi. Wszystkie operacje i czynności konserwacyjne wykonywane są z przodu panelu który wyposażony jest w mechaniczne blokady bezpieczeństwa między wyłącznikiem i odłącznikiem liniowym.

UniGear 500R jest przeznaczona do stosowania  również w połączeniu z innymi rozdzielnicami UniGear takimi jak ZS1, 550 i MCC.

Parametry znamionowe:

  • Napięcie znamionowe: ...17.5 kV
  • Prąd znamionowy: ...2000 A
  • Prąd znamionowy  krótkotrwały wytrzymywany: ...31.5 kA/3s

Dlaczego ABB?

  • Panel o szerokości 500 mm przy 2000 A
  • Zgodny z normami IEC oraz ENA
  • Wolnostojące rozwiązanie ( wersja IEC)
  • Widoczne połączenie uziemienia ( wersja IEC)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Loading documents

Oferta powiązana