ZX2

Birincil dağıtım için yüksek teknik değerlere sahip modüler gaz yalıtımlı şalt sistemi

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • français
  • português
  • čeština
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español


gas insulated primary switchgear


Birincil Dağıtım için Gaz Yalıtımlı Şalt Sistemi

SF6 bazlı ZX2’nin modüler yapısı, orta gerilim elektrik enerjisini kamu hizmetleri ve sanayideki zorlu uygulamalarda güvenli ve güvenilir şekilde dağıtır. IEC, GB/DL, CSA ve IEEE standartlarıyla uyumludur; UL sertifikası talep üzerine mevcuttur.

Tüm Uygulamalar için Modüler Birincil Şalt Sistemi

Tek ve çift bara uygulamaları için tasarlanmış; üç fazlı kapsüllü ve ark dayanımlı yapıya sahip, yüksek teknik parametreler ve anma değerleri sunan kompakt ve modüler bir orta gerilim şalt sistemidir. ZX2, bara ve Devre Kesici için ayrı gaz dolu bölmeler ile donatılmıştır.

  • Anma gerilimi: 36 (42) kV’a kadar
  • Sürekli Anma Akımı: 3150 A’ya kadar (paralel bara sistemleri kullanıldığında 5000 A’ya kadar)
  • Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı: 40 kA’ya kadar


zx233-sgg22

Müşteriler için avantajları


ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-Small-400x150


Güvenilir ve esnek

  • Tüm yüksek gerilimli bileşenlerin kirlenme, nem, yabancı cisim girişi ve diğer çevresel etkilere karşı gaz tankı içinde sürekli olarak korunması sayesinde çok düşük bakım gereksinimi sunar.
  • 2500 A’ya kadar olan tüm panolar fabrikada rutin testlerden geçirilir ve gazla doldurulur. Bu sayede sahada gaz işlemi ihtiyacı ortadan kalkar ve daha hızlı kurulum sağlanır. Bara üzerinde büyük soğutuculara sahip 3150 A panolar için ise üstü açık konteyner ile taşıma veya sahada gaz işlemleri gereklidir.
  • Alan kullanımını optimize eden kompakt ve modüler tasarım ve yapı sunar.
  • Özelleştirilebilir alçak gerilim bölmesi, koruma ve kontrol cihazlarının montajı için geniş ve esnek bir alan sağlar.
  • Akım ve gerilim sensörleri ile RTU’lar üzerinden otomasyon ve kontrol fonksiyonları sunar. Sıcaklık, gaz ve kısmi deşarj gibi parametreler için izleme ve teşhis özellikleri mevcuttur.
new_compact_tile_column


İleri düzey teknik parametreler

  • 36 kV’a kadar anma gerilimi ve 3150 A’a kadar anma akımı (paralel bara sistemleri kullanıldığında 5000 A’a kadar) gibi yüksek teknik parametre ve anma değerlerine sahiptir. Tek ve çift bara uygulamaları için üç fazlı kapsüllü ve ark dayanımlı yapıya sahiptir.
  • IEC 62271-200 standardına göre hizmet sürekliliği sınıfı LC2A ve bölmelendirme sınıfı PM özelliklerini karşılar.
ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150


Güvenli
  • IEC 62271-200 standardına göre sertifikalı AFLR 40 kA 1 s ön ve yanal iç ark koruması, yüksek seviyede operatör güvenliği sağlar.
  • Plug-in teknoloji, güvenli, hızlı ve kolay kurulum imkânı sunar.
  • Güvenli ve güvenilir işletme için geniş bir izleme ve tanılama özellikleri yelpazesi mevcuttur. Tüm anahtarlama cihazları motor tahriklidir ve uzaktan kontrol edilebilir.

Ek özellikler

  • VD4X tip vakum devre kesici
  • İç veya dış konik kablo sonlandırma sistemi seçenekleri
  • Opsiyonel üstten kablo girişi
  • Entegre basınç tahliye kanalları ve şalt odası dışına yönlendirme için opsiyonel basınç tahliyesi

ZX2 hakkında daha fazla bilgi edinin

ABB MV Şalt Sistemi seçimi için yönlendirme aracı

Uygulamanız için en uygun Orta Gerilim Şalt Sistemini bulmak için yardıma mı ihtiyacınız var?

İlgili Çözümler

Select region / language