Générateurs pour éoliennes

Ces 30 dernières années, ABB a fourni plus de 35 000 générateurs pour éoliennes, soit l'équivalent de 30 GW d'électricité.

Nous fabriquons des générateurs pour tous types de chaînes dynamiques, avec ou sans engrenages, à double alimentation ou convertisseur intégral, ainsi que pour tous les niveaux de puissance et de tension jusqu'à 20 MW et 15 kV. La plupart des éoliennes offshore emploient des générateurs ABB depuis 1991.

ABB a lancé les générateurs à double alimentation en 1997 et les générateurs à entraînement direct à aimants permanents en 1999, suivis du premier produit intégré moyenne vitesse en 2000 et du premier générateur grande vitesse à aimants permanents en 2003.

 

Notre offre

A la Une

Vidéos

Liens