Générateurs à double alimentation

Le principe de base de la double alimentation, fondé sur une chaîne dynamique grande vitesse standard, permet de réduire la taille du générateur. Le rendement du système à la vitesse nominale est élevé, car le fonctionnement à vitesse semi-variable requiert uniquement un petit convertisseur (1/3 Pn). Par ailleurs, le système répond aux exigences de base des codes de réseau.

Depuis 1997, ABB a fourni plusieurs types de générateurs à induction à double alimentation (DFIG) aux principaux fabricants d'éoliennes.

Avantages :

Fiabilité prouvée - rentabilité maximisée

  • Rotor avec tenue élevée à la survitesse
  • Isolation contre les pics de tension du convertisseur
  • Bague collectrice permettant de rallonger les intervalles d'entretien
  • Conception des roulements évitant les courants circulants

    Faible coût de possession (achat - exploitation - arrêt)

  • Fabrication identique dans le monde entier
  • Disponibilité élevée et rendement supérieur à 97 %
  • Entretien simplifié et assistance locale

Images

Nouveau générateur à double alimentation jusqu'à 3,6 MW
Une bague collectrice plus avancée, à maintenance réduite
La famille double alimentation d'1,5 à 2 MW
Générateur à double alimentation 1,7 MW

Liens