A refrigeração a água é uma forma extremamente eficiente de remover calor do motor. A eficiência de resfriamento é mantida mesmo a baixas velocidades, sendo ideal para aplicações a torque constante.
Aplicações típicas de motores refrigerados a água incluem motores de propulsão e propulsores, aerogeradores, bombas de água e esgoto, máquinas de perfurar túneis, extrusoras, prensas de impressão e máquinas de papel.
| |
Potência de saída |
90 a 1200 kW |
| |
Tamanho de estrutura |
IEC 280 a 450 |
| |
Número de polos |
2 a 8 |
| |
Tensões |
Todas as tensões de uso comum |
| |
Frequências |
50 ou 60 Hz |
|
Proteção |
IP 55, IP 56 |
| |
Refrigeração |
IC71W |
| |
Motor de alta eficiência |
atende aos requisitos IE2 |