ACS800

Kisfeszültségű szélturbina konverter

Az ACS800 kisfeszültségű szélturbina konverter kapható teljes konverteres vagy kettős betáplálású hajtáslánc koncepciókhoz alkalmas kivitelben is. A folyadékhűtéses konverterek teljesen zárt, kompakt szekrényben helyezkednek el, amely védi a belső vezérlőelektronikát a portól, sótól, homoktól és egyéb környezeti szennyezőanyagoktól. A konverterekben ABB fejlesztésű, közvetlen nyomatékszabályozás (DTC) látja le a generátor vezérlését. A DTC másodpercenként 40 000 alakalommal figyeli a generátor nyomatékát, ami azonnali reakciót és vezérlést tesz lehetővé.

Alapvető termékjellemzők

  • Teljes energia-átalakítóként vagy kettős betáplálású konverterként is kapható.
  • 0,6 - 6 MW
  • Levegő- vagy folyadékhűtéses
  • DTC a gyors és precíz generátorvezérléshez

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Loading documents