Ładowarki BORDLINE® M dla pociągów dużych prędkości

Seria ładowarek akumulatorów BORDLINE M dla pociągów dużych prędkości zawiera w sobie urządzenia dostosowane do użytkowania w różnych konfiguracjach pojazdów i przy zasilaniu z sieci trakcyjnej o różnorodnych parametrach.

Ładowarki akumulatorów serii BORDLINE M to kompaktowe, wytrzymałe urządzenia przeznaczone do montażu zarówno pod podłogą, na dachu jak i w przedziale maszynowym pociągu. Stosowane mogą być zarówno w nowych, jak i w modernizowanych pojazdach. Generują napięcie DC na potrzeby ładowania akumulatorów, jak i zasilania obwodów DC pociągu. W zależności od wymagań klienta, w przekształtnikach BORDLINE M dla lokomotyw zastosowane może być chłodzenie powietrzne wymuszone lub cieczowe.

Główne cechy produktu

  • Kompaktowość i lekkość
  • Wysoka niezawodność dzięki zastosowaniu zwartych modułów energoelektronicznych
  • Duże możliwości dopasowania do wymagań użytkownika

W celu uzyskania informacji o przekształtnikach pomocniczych ze zintegrowanymi ładowarkami akumulatorów, prosimy odwiedzić stronę BORDLINE® M dla wagonów oraz 
BORDLINE® M dla elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents