Przekształtniki BORDLINE® M dla pojazdów metra

Przekształtniki pomocnicze i ładowarki akumulatorów dla zasilania z sieci 1,5 kV DC

Przetwornice statyczne linii BORDLINE M dla pojazdów metra zaprojektowane są do zastosowań przy zasilaniu z sieci o napięciu 1,5 kV DC i służą do generowania napięcia o parametrach odpowiadających potrzebom układów pojazdu. Kompatybilne są zarówno z nowymi, jak i z modernizowanymi pojazdami.

Przekształtniki BORDLINE M są kompaktowymi i wytrzymałymi urządzeniami zaprojektowanymi do montażu pod podłoga pojazdu. Obsługują wszystkie standardowe napięcia AC i DC oraz różnorodne poziomy mocy. W zależności od wymagań klienta stosowane są w nich różne rodzaje chłodzenia: naturalne, powietrzne wymuszone lub cieczowe.

Dla projektów o szczególnych wymaganiach dostępne są urządzenia o specjalnej budowie, niestandardowych wartościach napięcia i mocy.

Aby uzyskać informacje na temat produktów dla pojazdów metra zasilanych napięciem 750 V DC, prosimy odwiedzić stronę przekształtniki BORDLINE® M dla lekkich pojazdów szynowych.

Aby uzyskać informacje na temat produktów dla pojazdów metra zasilanych napięciem 3 kV DC lub ŚN AC, prosimy odwiedzić stronę przekształtniki BORDLINE® M dla elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT).

Główne cechy produktu

  • Ustandaryzowane moduły mocy (Power Electronic Building Blocks)
  • Wytrzymała i odporna budowa
  • Łatwa obsługa i rozbudowany serwis
  • Układ rozruchu przy rozładowanych akumulatorach dostępny na życzenie klienta

Więcej informacji znaleźć można w kartach danych produktów, dostępnych w dziale plików.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents