Analizator zawartości azotu amonowego
Aztec AAM631

Zapewnia ciągła analizę jonów amonowych (amoniaku) na potrzeby optymalizacji procesu usuwania związków biogennych

Jonowymienny analizator zawartości jonów amonowych Aztec 600 ISE umożliwia niezawodne i dokładne pomiary małych stężeń tych substancji w wielu różnych zastosowaniach, w tym na potrzeby monitorowania wody surowej i procesów usuwania związków biogennych ze ścieków.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Analizator zawartości amoniaku Aztec 600 ISE wykorzystuje elektrodę czułą na zawartość amoniaku, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary stężenia azotu całkowitego (TAN), czyli sumy gazu NH3 i kationów NH4+.

Featuring ABB's intuitive menu-driven software and the robust ISE sensing system with automatic calibration, users benefit from an analyzer that is both simple-to-operate and maintain.

Korzyści dla użytkownika:
  – Ciągły pomiar wykorzystujący technikę elektrody jonoselektywnej
  – Automatyczna kalibracja 2-punktowa
  – Buforowane pomiary w celu zapewnienia maksymalnej dokładności
  – Małe zużycie odczynników (do 3 miesięcy ciągłych pomiarów zanim pojawi się konieczność ich uzupełnienia)
  – Komora pomiarowa przepływowa z kontrolą temperatury w celu zapewnienia stabilności pomiarów
  – Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  – Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów pomiarowych
  – Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0,050 do 1000 ppm NH3 (0,050 do 1000 mg/l)
  • Zasada pomiarów
    Sonda jonoselektywna do pomiaru odgazowanego amoniaku
  • Tryb pomiarów
    Ciągły
  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±5% odczytu lub ±0,02 ppm dla zakresu od 0,05 do 500 ppm, decyduje większa wartość
    ±7,5% odczytu dla zakresu od 500 do 1000 ppm
  • Powtarzalność
    ±2% odczytu lub ±0,02 ppm, decyduje większa wartość
  • Czas odpowiedzi
    W normalnym trybie pracy: T90 typowo 5 minut
    Tryb EcoMode: T90 typowo <7,5 minuty
  • Rozdzielczość
    0,001 ppm dla zakresu 0 do 10 ppm
    0,01 ppm dla zakresu 10 do 100 ppm
    0,1 ppm dla zakresu 100 do 1000 ppm
  • Kalibracja
    2-punktowa kalibracja automatyczna
  • Jednostki pomiarowe
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

Fieldbus & HART

Transmisja z wykorzystaniem protokołów Fieldbus i HART
Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB.
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe: tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Więcej informacji i pliki do pobrania

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Więcej


Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w Usługi Measurement & Analytics

Select region / language