Analizator zawartości glinu
Aztec AW631

Zapewnia wysoką niezawodność w procesach uzdatniania wody

Analizator zawartości glinu Aztec 600 umożliwia niezawodne i dokładne pomiary zawartości glinu w wodzie pitnej, co zapewnia odpowiednie standardy jakościowe i optymalizuje proces technologiczny jej uzdatniania.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Analizator glinu Aztec 600 jest analizatorem kolorymetrycznym przeznaczonym do pracy in-line.

Zastosowano w nim oprogramowanie o wysoce intuicyjnym i przejrzystym menu użytkownika i niepowtarzalny układ przepływu cieczy z funkcją samoczyszczenia. Dzięki temu użytkowanie i konserwacja tego urządzenia jest bardzo łatwa.

Korzyści dla użytkownika:
  – Analiza do 3 strumieni
  – Automatyczna kalibracja 2-punktowa
  – Automatyczna kompensacja koloru tła
  – Automatyczne rozcieńczanie w celu maksymalizacji zakresu
  – Samoczyszczący system pomiarowy
  – Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  – Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów pomiarowych
  – Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD
 

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0 do 1,5 ppm Al (0 do 1,5 mg/l)

  • Metoda chemiczna
    Fiolet pirokatechinowy (PCV)

  • Kompensacja koloru tła
    Kompensacja przy długości fali pomiarowej

  • Częstotliwość pomiarów
    od 1 do 6 pomiarów na godzinę (do wyboru przez użytkownika)

  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±5% odczytu lub ±0,005 ppm, decyduje większa wartość

  • Powtarzalność
    ±5% odczytu lub ±0,005 ppm, decyduje większa wartość

  • Rozdzielczość
    0,001 ppm lub 1 ppb

  • Jednostki pomiarowe
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • Kalibracja
    2-punktowa, możliwa kalibracja automatyczna

Fieldbus & HART

Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB.
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać.
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe: tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Więcej informacji i pliki do pobrania

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Więcej informacji


Pliki do pobrania

Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w  Usługi Measurement & Analytics

Select region / language