Analizator fluorków
Aztec AFM631

Umożliwia bezpieczne fluorowanie wody pitnej.

Analizator fluorków Aztec 600 umożliwia niezawodne i bardzo dokładne pomiary stężeń fluorków w celu zapewnienia precyzyjnej kontroli procesu fluorowania wody.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje podstawowe

Analizator fluorków Aztec 600 ISE mierzy całkowitą zawartość rozpuszczonych fluorków, wykorzystując do tego celu kombinowaną, jonoselektywną elektrodę.

Posiada on intuicyjne oprogramowanie firmy ABB i trwały system pomiarowy ISE z automatyczna klalibracją. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z analizatora, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji.

Korzyści dla użytkownika:
  – Ciągły pomiar wykorzystujący technikę ISE elektrody jonoselektywnej
  – Automatyczna kalibracja 2-punktowa
  – Buforowane pomiary w celu zapewnienia maksymalnej dokładności
  – Małe zużycie odczynników (do 3 miesięcy ciągłych pomiarów zanim pojawi się konieczność ich uzupełnienia)
  – Komora pomiarowa z kontrolą temperatury w celu zapewnienia stabilności pomiarów
  – Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  – Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
   – Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0,1 do 100 ppm F (0,1 do 100 mg/l)

  • Zasada pomiarów
    Kombinowana, jonoselektywna, czuła na fluorki elektroda

  • Tryb pomiarów
    Ciągły

  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±2% odczytu lub ±0,02 ppm dla zakresu 0,1 do 10 ppm, decyduje większa wartość
    ±3% odczytu dla zakresu 10 do 100 ppm

  • Powtarzalność
    ±2% odczytu lub ±0,02 ppm, decyduje większa wartość

  • Czas odpowiedzi
    Normalny tryb pracy: T90 typowo 5 minut
    Tryb EcoMode: T90 typowo <7,5 minuty

  • Rozdzielczość
    0,001 ppm dla zakresu 0 do 10 ppm
    0,01 ppm dla zakresu 10 do 100 ppm

  • Kalibracja
    2-punktowa, możliwa kalibracja automatyczna

  • Jednostki pomiarowe
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

Fieldbus & HART

Transmisja z wykorzystaniem protokołów Fieldbus i HART
Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB.
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać.
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe: tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Więcej informacji i pliki do pobrania

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Czytaj więcej


Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w  Usługi Measurement & Analytics

Select region / language