Analizator fosforanów
Aztec AW636

Optymalizacja procesów usuwania fosforanów  

Analizator fosforanów Aztec 600 zapewnia niezawodny i dokładny pomiar stężenia fosforanów w odprowadzanych ściekach komunalnych, w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami.  

 

Opis
Dane
Protokoły Fieldbus i HART
Pobierz
Usługi

Opis

Analizator fosforanów Aztec 600 umożliwia pomiar stężenia fosforanów w wodzie pitnej lub w odprowadzanych ściekach komunalnych.     

Posiada on intuicyjne, sterowane za pomocą menu oprogramowanie i niepowtarzalny układ przepływu cieczy z funkcją samoczyszczenia. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z analizatora, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji.

Korzyści dla użytkownika:
  – Analiza do 3 strumieni
  – Automatyczna kalibracja 2-punktowa
  – Automatyczna kompensacja koloru tła
  – Automatyczne rozcieńczanie w celu maksymalizacji zakresu
  – Samoczyszczący system pomiarowy
  – Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
  – Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0 do 50 ppm PO4 (0 do 50 mg/l)
  • Metoda chemiczna
    Błękit fosforomolibdenowy
  • Kompensacja koloru tła
    Kompensacja dla długości fali pomiarów
  • Częstotliwość pomiarów
    od 1 do 4 pomiarów na godzinę (do wyboru przez użytkownika)
  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±5% odczytu lub ±0,005 ppm, decyduje większa wartość
  • Powtarzalność
    ±5% odczytu lub ±0,030 ppm, decyduje większa wartość
  • Rozdzielczość
    0,001 ppm lub 1 ppb
  • Jednostki pomiarowe
    mg/l, ppm, ppb, μg/l
  • Kalibracja
    2-punktowa kalibracja automatyczna

Protokoły Fieldbus i HART

Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB. 
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe:  tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Proszę przeczytać więcej i pobrać.

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Proszę przeczytać więcej.


Loading documents

Usługi serwisowe

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language