Analizator zawartości krzemionki w wodzie
Navigator AW641

Analizator zawartości krzemionki w wodzie, Navigator 600 firmy ABB, pozwala znacząco obniżyć koszty użytkowania i zakres prac konserwacyjnych związanych z monitorowaniem zawartości krzemionki w wodzie w obiegach wodno-parowych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Protokoły Fieldbus i HART
Pobierz
Usługi

Opis

Wiele lat doświadczeń i innowacji w projektowaniu i skutecznym stosowaniu ciągłych analizatorów chemicznych połączono z najnowszymi dokonaniami w zakresie elektroniki i produkcji, uzyskując serię analizatorów Navigator 600 firmy ABB.

Oparte na technice kolorymetrycznej analizatory zawierają układ przygotowania i analizy próbki, który w znaczącym stopniu zmniejsza potrzeby w zakresie codziennej konserwacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych układów elektronicznych, dostępne są zaawansowane funkcje, takie jak automatyczna kalibracja, ciągły pomiar próbki i sterowanie cyklami przełączania strumieni w wersji wielostrumieniowej analizatora, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dokładności pomiaru zawartości krzemionki.

Korzyści dla użytkownika:

  • Analiza do 6 strumieni
  • Niższe, nawet o 90% zużycie odczynników w porównaniu z innymi analizatorami zawartości krzemionki w wodzie
  • Pozwalająca zaoszczędzić czas, trwająca 5 minut coroczna konserwacja i możliwość 3 miesięcy pracy bez nadzoru
  • Automatyczne czyszczenie i kalibracja
  • Funkcja automatycznego zerowania, kompensująca kolor próbki, mętność oraz wpływ stanowiącej tło krzemionki z reagentów
  • Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  • Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
  • Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD

 

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0 do 5000 ppb SiO2 (minimalny zakres 0 do 50 ppb)
  • Metoda chemiczna
    Błękit fosforomolibdenowy
  • Opcje strumieni próbkowania
    Przyrząd dostępny w konfiguracji dla jednego strumienia lub wielu strumieni (2, 4 lub 6)
  • Częstotliwość pomiarów
    Ciągłe dozowanie substancji chemicznych i ciągły pomiar (programowana częstotliwość próbkowania dla konfiguracji wielostrumieniowej)
  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±2% odczytu lub ±0,5 ppb (decyduje większa wartość) dla zakresu od 0 do 500 ppb
    ±5% odczytu dla zakresu od 500 do 5000 ppb
  • Powtarzalność
    ±2% odczytu lub ±0,5 ppb (decyduje większa wartość) dla zakresu od 0 do 500 ppb
    ±3% odczytu dla zakresu od 500 do 5000 ppb
  • Czas odpowiedzi
    <15 minut
  • Kalibracja
    2-punktowa kalibracja automatyczna

Protokoły Fieldbus i HART

Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB. 
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe:  tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Proszę przeczytać więcej i pobrać.

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Proszę przeczytać więcej.


Loading documents

Usługi serwisowe

Firma ABB oferuje pełny zakres usług wspierających klientów oraz ich procesy, w tym:

Proszę zapoznać się z szerokim zakresem usług firmy ABB z dziedziny  Analityki Procesowej

Select region / language