Analizator małych stężeń manganu
Aztec AW634

Optymalizacja skuteczności usuwania manganu

Analizator małych stężeń manganu Aztec 600 zapewnia dokładne pomiary zawartości manganu w uzdatnianej wodzie w celu optymalizacji dozowania środków chemicznych i poprawy jakości wody pitnej.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania

Informacje podstawowe

Analizator małych stężeń manganu Aztec 600 umożliwia wykrywanie bardzo małych stężeń manganu na poziomie 0,001 ppm (1 ppb) w celu umożliwienia monitorowania poziomu manganu w uzdatnianej wodzie.    

Posiada on intuicyjne, sterowane za pomocą menu oprogramowanie firmy ABB i niepowtarzalny układ przepływu cieczy z funkcją samoczyszczenia. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z analizatora, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji.

Korzyści dla użytkownika:
  – Analiza do 3 strumieni próbkowania
  – Automatyczna kalibracja 2-punktowa
  – Automatyczna kompensacja koloru tła
  – Automatyczne rozcieńczanie w celu maksymalizacji zakresu
  – Samoczyszczący system pomiarowy
  – Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  – Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
  – Możliwość zapewnienia pełnej ścieżki audytowej
  – Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0 do 0,1 ppm Mn (0 do 3 mg/l)
  • Metoda chemiczna
    Zieleń malachitowa
  • Kompensacja koloru tła
    Kompensacja dla długości fali pomiarów
  • Częstotliwość pomiarów
    od 1 do 6 pomiarów na godzinę (do wyboru przez użytkownika)
  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±0,005 ppm dla zakresu 0,000 do 0,050 ppm
    ±0,010 ppm dla zakresu 0,050 do 0,100 ppm
  • Powtarzalność
    ±5% odczytu lub ±0,001 ppm, decyduje większa wartość
  • Rozdzielczość
    0,001 ppm lub 1 ppb
  • Jednostki pomiarowe
    mg/l, ppm, ppb, μg/l
  • Kalibracja
    2-punktowa kalibracja automatyczna

Fieldbus & HART

Transmisja z wykorzystaniem protokołów Fieldbus i HART
Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB.
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać.
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe: tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Czytaj więcej i pobierz

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Czytaj więcej


Loading documents
Select region / language