Analizator wysokich stężeń manganu
Aztec AW635

Optymalizacja skuteczności usuwania manganu

Analizator wysokich stężeń manganu Aztec 600 umożliwia niezawodne i dokładne pomiary stężenia manganu w wodach powierzchniowych i gruntowych w celu efektywnej kontroli procesu usuwania manganu.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje podstawowe
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania

Informacje podstawowe

Analizator wysokich stężeń manganu Aztec 600 oferuje zakres pomiarowy sięgający 10 ppm Mn (10 mg/l), co czyni z niego idealne narzędzie do monitorowania zawartości manganu w surowej wodzie.

Posiada on intuicyjne oprogramowanie firmy ABB i niepowtarzalny układ przepływu cieczy z funkcją samoczyszczenia. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z analizatora, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji.

Korzyści dla użytkownika:
  – Analiza do 3 strumieni
  – Automatyczna kalibracja 2-punktowa
  – Automatyczna kompensacja koloru tła
  – Automatyczne rozcieńczanie w celu maksymalizacji zakresu
  – Samoczyszczący system pomiarowy
  – Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  – Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
  – Możliwość zapewnienia pełnej ścieżki audytowej
  – Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0,02 do 10 ppm Mn (0,02 do 10 mg/l)

  • Metoda chemiczna
    Formaldoksym

  • Kompensacja koloru tła
    Kompensacja przy długości fali pomiarowej

  • Częstotliwość pomiarów
    od 1 do 6 pomiarów na godzinę (do wyboru przez użytkownika)

  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±5% odczytu lub ±0,005 ppm dla zakresu 0 do 5 ppm, decyduje większa wartość
    ±7% odczytu lub ±0,005 ppm dla zakresu 5 do 10 ppm, decyduje większa wartość

  • Powtarzalność
    ±5% odczytu lub ±0,005 ppm, decyduje większa wartość

  • Rozdzielczość
    0,001 ppm lub 1 ppb

  • Jednostki pomiarowe
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • Kalibracja
    2-punktowa, możliwa kalibracja automatyczna

Fieldbus & HART

Transmisja z wykorzystaniem protokołów Fieldbus i HART
Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB.
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać.
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe: tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Dowiedz się więcej i pobierz plki

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Czytaj więcej


Loading documents
Select region / language