Analizator zawartości sodu
Navigator ASO500

Optymalizacja obiegów wodno-parowych 

Nowy analizator zawartości sodu serii Navigator 500 zapewnia ciągły pomiar stężenia jonów sodu w stacjach demineralizacji wody i w obiegach wodno-parowych.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Opis
Dane
Protokoły Fieldbus i HART
Pobierz
Usługi

Opis

Analizator zawartości sodu Navigator 500 jest dostępny w wersji jedno- i wielostrumieniowej, umożliwiając niezależny pomiar do 3 różnych strumieni.

Dzięki podziałowi urządzenia na część pomiarową i moduł przetwornika, analizator zawartości sodu Navigator 500 daje użytkownikom możliwość zastosowania do czterech niezależnych modułów pomiarowych jedno lub wielostrumieniowych. Zapewnia to nie tylko ekonomiczne i niewielkich rozmiarów rozwiązanie, ale umożliwia również pomiar innych parametrów (tlen rozpuszczony, hydrazyna) leżących w zakresie możliwości pomiarowych analizatora Navigator 500. Uzyskuje się w ten sposób redukcję miejsca zajmowanego przez system oraz obniżenie kosztów.

Korzyści dla użytkownika:

  • Możliwość pomiarów do 3 różnych strumieni za pomocą jednego analizatora.
  • Funkcja automatycznej regeneracji elektrod gwarantująca wysoką czułość elektrod w przypadku pomiarów śladowych stężeń sodu
  • Niskie zużycie odczynników i nowoczesna konstrukcja pozbawiona elementów ruchomych umożliwiają obniżenie wymagań w zakresie konserwacji oraz kosztów użytkowania
  • Automatyczna kalibracja minimalizuje zakres ręcznych interwencji i zapewnia wysoką dokładność
  • Układ pobierania próbek umożliwia niewymagającą nadzoru analizę laboratoryjną pobranych próbek
  • Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  • Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
  • Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD lub pamięci USB

 

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0,01 do 10000 ppb
  • Metoda pomiaru
    Ciągły pomiar stężenia sodu, wykorzystujący technikę elektrody jonoselektywnej ISE (programowalny czas próbkowania dla wersji wielostrumieniowej)
  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±5% odczytu lub ±0,1 ppb, decyduje większa wartość
  • Powtarzalność
    ±5% odczytu lub ±0,1 ppb, decyduje większa wartość
  • Czas odpowiedzi
    1 do 100 ppb <4 minuty;
    100 do 1 ppb <4 minuty dla skoku 90%
  • Rozdzielczość
    0.001 ppb
  • Kalibracja
    2-punktowa kalibracja automatyczna

Protokoły Fieldbus i HART

Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB. 
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe:  tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja:

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Proszę przeczytać więcej i pobrać.

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Proszę przeczytać więcej.


Loading documents

Usługi rserwisowe

ABB offer a full range of services to support you and your processes, including:

Explore our comprehensive range of services at Measurement & Analytics service