Analizator zawartości żelaza
Aztec AW633

Zapewnia wysoką jakość procesu uzdatniania wody

Kolorymetryczny analizator zawartości żelaza Aztec 600 umożliwia niezawodne i dokładne pomiary stężenia żelaza w wodzie pitnej, w celu poprawy jej jakości i optymalizacji zużycia środków chemicznych w procesie uzdatniania.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Informacje wstępne
Dane
Fieldbus & HART
Pliki do pobrania
Usługi

Informacje wstępne

Kolorymetryczny analizator żelaza Aztec 600 umożliwia dokładną kontrolę procesu usuwania żelaza i monitorowanie pozostałości koagulantów.

Posiada on intuicyjne oprogramowanie firmy ABB i niepowtarzalny układ przepływu cieczy z funkcją samoczyszczenia. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z analizatora, który jest łatwy w obsłudze i konserwacji.

  Korzyści dla użytkownika:
  – Analiza do 3 strumieni
  – Automatyczna kalibracja 2-punktowa
  – Automatyczna kompensacja koloru tła
  – Automatyczne rozcieńczanie w celu maksymalizacji zakresu
  – Samoczyszczący system pomiarowy
  – Intuicyjne oprogramowanie i kolorowy wyświetlacz graficzny
  – Rejestracja danych i graficzne wyświetlanie trendów procesów
  – Bezpieczna archiwizacja danych na karcie pamięci SD

Dane

  • Zakres pomiarowy
    0 do 5 ppm Fe (0 do 5 mg/l)

  • Metoda chemiczna
    Tripirydylotriazyna (TPTZ)

  • Kompensacja koloru tła
    Kompensacja przy długości fali pomiarowej

  • Częstotliwość pomiarów
    od 1 do 6 pomiarów na godzinę (do wyboru przez użytkownika)

  • Dokładność / maksymalny błąd pomiaru
    ±5% odczytu lub ±0,005 ppm, decyduje większa wartość

  • Powtarzalność
    ±5% odczytu lub ±0,005 ppm, decyduje większa wartość

  • Rozdzielczość
    0,001 ppm lub 1 ppb

  • Jednostki pomiarowe
    mg/l, ppm, ppb, μg/l

  • Kalibracja
    2-punktowa, możliwa kalibracja automatyczna

Fieldbus & HART

Transmisja z wykorzystaniem protokołów Fieldbus i HART
Firma ABB oferuje swobodę wyboru odpowiedniego sterownika dla najważniejszych protokołów Fieldbus wykorzystywanych przez urządzenia firmy ABB.
W tabeli wersji podano dla każdego protokołu wersję oprogramowania kompatybilną z wersją sprzętową i wersją oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Proszę najpierw przeczytać.
    – Wersje oprogramowania/sprzętowe: tabela wersji

Oprogramowanie i dokumentacja::

Niezależne urządzenie:
Firma ABB oferuje narzędzia programowe, które wykorzystują podane powyżej sterowniki do konfiguracji urządzeń oraz na potrzeby monitorowania. Więcej informacji i pliki do pobrania

Rozwiązania komunikacji Fieldbus:
Firma ABB oferuje szeroki zakres produktów Fieldbus, akcesoriów, narzędzi, dokumentacji wsparcia, aplikacji i informacji. Więcej


Loading documents

Usługi

ABB oferuje pełen zakres usług wsparcia, w tym:

Zapoznaj się z naszą szeroką gamą usług w  Usługi Measurement & Analytics

Select region / language