Flerkanals digitaltransmitter

AWT440

ABB: s EZLink automatisk sensoranslutningsteknik gör det enkelt för kunden att ansluta eller vid behov byta givare.

Översikt
Data
Fieldbus & HART
Download

Översikt

AWT440 erbjuder kunderna: Plug-and-play-anslutning, automatisk sensordetektering och set-up.  
Dessutom:
    – Automatisk anslutning av upp till 4 digital sensorer
    – Intuitivt programvara med grafisk fullfärgsdisplay
    – Data loggning och grafisk process trending
    – Full revisions spår kapacitet 
    – Säker dataarkivering till SD-kort eller USB-minne
    – Ethernet, Profibus eller Modbus kommunikation

Data

  • Specifikation
    – Språk
    Engelska, tyska, franska, italienska, spanska 
    – Antal ingångar
    Upp till 4 sensorer
  • Mekaniska data
    – Skyddsklass
    IP66 / NEMA 4X
    – Mått
    194 mm (7.64 in.) x 214 mm (8.42 in.) x 98 mm (3.85 in.)
    Vikt – 1.5 kg (3.3 lb)
  • Konstruktionsmaterial
    Glasfylld polykarbonat
  • Elektriska
    – Strömförsörjning intervall
    – 100 till 240 V AC ±10 %, 50 / 60 Hz
    – Strömförbrukning
    <30W
    – Analoga utgångar
    2 standard + 2 valfria
    – Reläutgångar
    4 standard + 2valfria
  • Digitala ingångar / utgångar
    – 6 standard, användar programmerbara som ingång eller utgång
  • Anslutningar / kommunikation (tillval)
    – Ethernet
    – Profibus (DPV1)
    – MODBUS (RTU RS485)

Fieldbus & HART

ABB ger kunden valfrihet att själv välja den fältbuss som bäst lämpar sig. 
Versionsmatrix dokument som visar information om versioner av hårdvara, mjukvara och drivrutiner.
  • Läs mer
    – Information om versioner av mjukvara/hårdvara: Version matrix

Programvara och dokumentation:

Fristående verktyg:
ABB erbjuder programvaruverktyg som använder de listade drivrutiner ovan för konfiguration och övervakning. Read more & download

Fältbusslösningar:
ABB erbjuder ett brett utbud av fältbussprodukter, tillbehör, verktyg, supportdokumentation, program och nyheter. Read more

 

Download

Loading documents