ABB Ability™ Building Analyzer

El primer paso hacia la descarbonización de los edificios

Final_Visual_Building_Analyzer_Callouts_original (1) (1)

La forma más sencilla de analizar los datos de sus edificios y servicios públicos.

ABB Ability™ Building Analyzer realiza un seguimiento en tiempo real tanto de los datos de los edificios (ocupación, horas de funcionamiento de los equipos, temperaturas y costes) como de los servicios (energía, gas, agua, vapor) y proporciona información práctica para ayudarle a ahorrar dinero al tiempo que mejora la eficiencia energética, la sostenibilidad y la concienciación de los ocupantes.


Esta solución digital le permite dar el primer paso en su viaje hacia la descarbonización de los edificios


Como solución SaaS basada en la nube, ABB Ability™ Building Analyzer puede extraer datos de un número ilimitado de puntos de datos de casi cualquier fuente y tipo y mostrarlos en una interfaz intuitiva y fácil de usar. Los datos se convierten en oportunidades de mejora, cuantificadas y priorizadas en términos de consumo de energía, emisiones de carbono y retorno de la inversión. 

La solución es adecuada para edificios comerciales de cualquier tamaño y tipo de inquilino y permite a sus usuarios conectarse al servicio desde cualquier ubicación geográfica.

 

Actualmente disponible en los siguientes países: Bélgica, Canadá, Irlanda, Israel, México y Suiza.

¿Busca asistencia o información de compra?

 


Building Analyzer ofrece las mejores ventajas de su categoría:


  • Reducir el consumo de energía y las emisiones hasta un 20% una vez aplicadas las oportunidades identificadas.

  • Maximizar el rendimiento de la inversión existente en sistemas de gestión de edificios.

  • Reducir los costes de mantenimiento comparando el uso real con el estimado (análisis predictivo).

  • Reducir hasta un 50% el tiempo dedicado a la generación de informes y al análisis de datos.


GettyImages_1301079042-Small
GettyImages_576939494-Small

  • Logre el cumplimiento de la norma ISO 50001, la legislación, las normas del sector y los objetivos de sostenibilidad de la empresa mediante la supervisión automatizada, el establecimiento de objetivos, las alarmas y los informes personalizados.

  • Proceso de mejora continua mediante la supervisión del uso previsto frente al real y el seguimiento del progreso.

  • Vea todos los datos de los edificios y gestione toda la cartera global de edificios en un portal fácil de usar y accesible desde cualquier lugar.

  • Mejore la concienciación de los ocupantes e impulse cambios de comportamiento con nuestro quiosco de sostenibilidad.


Building Analyzer está repleto de funciones:




Fácil configuración y puesta en marcha


Nuestra aplicación Building Editor facilita enormemente la configuración de Building Analyzer, ahorrando tiempo y dinero:

  • Configuración guiada.
  • Conexión a diferentes fuentes de datos.
  • Configuración y mantenimiento remotos en las instalaciones o seguros: reduzca las visitas in situ y los desplazamientos en camión y ahorre tiempo; aplicación en la nube accesible desde cualquier lugar.
  • Herramienta central de puesta en servicio.
  • Portal de gestión de licencias: obtenga una rápida visión general de sus licencias y realice actualizaciones y reducciones en línea.
ABB building Cracow - drone view 7-Small

¿Le gustaría evaluar su edificio y obtener información sobre el consumo?

¿Está interesado en saber cómo ABB Ability™ Building Analyzer puede ayudarle a mejorar? Aquí tiene un cuestionario sencillo y gratuito para evaluar su edificio:

 



Select region / language