/ Movilidad Eléctrica México

Bienvenido a la movilidad eléctrica en México

Nos movemos contigo

Nos movemos contigo

Segmentos

Estacionamiento comercial público 

 

Estaciones de carga rápida al borde de la carretera 

 

Carga en ruta de un eBus 

 

Carga para apartamento, hotel y lugar de trabajo 

 

Flota industrial

 

Herramientas digitales para Wallbox Terra AC 
 
Ver la guía de Terraconfig en el inicio de la app

 

 

Soluciones para electromovilidad 

ABB está liderando el camino hacia un futuro de movilidad de cero emisiones  

TERRA AC  

El cargador de pared Terra AC proporciona soluciones de carga a medida, inteligentes y en red para cualquier negocio, vivienda o lugar .

- Residencial
- Oficina
- Comercial
- Vehículo

DC FAST CHARGER DE ABB


Es un cargador único, es una excelente opción para aquellos que buscan una carga rápida, duradera y confiable.  

El Terra DC Wallbox es la inversión inteligente en movilidad eléctrica. Desarrollado junto con los principales fabricantes de vehículos eléctricos, el DC Wallbox ofrece una carga rápida en un espacio ultra compacto.  

 

 
 

DC FAST CHARGER DE ABB  (Terra XX4) 


Los cargadores rápidos Terra DC de ABB están diseñados para una carga rápida y cómoda de todos los modelos de vehículos eléctricos, incluidos los equipados con sistemas de baterías de alto voltaje. El tamaño compacto del Terra lo hace perfecto para uso público y de flota, mientras que su modularidad permite un aumento de la potencia de carga de hasta 180 kW y sirve hasta tres vehículos eléctricos al mismo tiempo. 

La familia Terra de cargadores rápidos de CC incluye desde el Terra 24 hasta el Terra 184 (20 a 180 kW), incluido el Terra 54, la estación de carga de 50 kW más desplegada en Europa y América del Norte. 

 

 
 

DC HIGH POWER (Terra HP Charger – Up to 350 KW )


La tercera generación del poste de carga Terra HP es un cargador modular de alta potencia de 175-350 kW ideal para operaciones de corredores de carreteras y flotas de vehículos eléctricos. 

 

 
 
Select region / language