Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文

ABB Ability™ BuildingPro Vision

BuildingPro_Vision

Logiciel de gestion du bâtiment Edge pour la supervision et le contrôle en temps réel.

Ce logiciel Edge, destiné aux utilisateurs, collecte les données directement depuis BuildingPro Edge et offre une interface web puissante, accessible en local (ou, en option, dans le cloud). Conçu pour une supervision intuitive des bâtiments, il permet une surveillance et un contrôle en temps réel des systèmes et des espaces clés.

Reposant sur des plans d’étage animés, des représentations spatiales et des vues d’actifs, la plateforme propose une interface graphique riche pour une gestion simplifiée. Les utilisateurs peuvent facilement assurer le suivi des étages, des espaces et des actifs, configurer des calendriers, visualiser les tendances, gérer les alarmes et définir des hiérarchies de comptage — le tout depuis un tableau de bord unique et unifié.

Grâce à son accès web et à ses visualisations graphiques dynamiques, le logiciel fournit aux équipes d’exploitation les outils nécessaires pour une gestion locale des bâtiments efficace et optimisée.


Des avantages tout au long de la chaîne de valeur

06_flexibility93f72df4c1f463c09537ff0000433538
Solution simplifiée de gestion des bâtiments

Offre un niveau de fonctionnalités et de valeur adapté à la décarbonation des bâtiments commerciaux à faible complexité.

efficiancy
Conformité réglementaire

Accès aux opportunités de marché pour la décarbonation des bâtiments de complexité moyenne et faible.

06_schedule
Gestion complète des calendriers du bâtiment

Gestion simplifiée des calendriers grâce à une approche hiérarchique aux niveaux du bâtiment, des étages et des espaces.

07_cloud
Supervision et contrôle à distance des bâtiments

Configuration à distance via BuildingPro Edge et l’extension de fonctionnement des bâtiments à distance.

09_endtoend
Solution complète de bout en bout

Les solutions préconfigurées facilitent et permettent la réutilisation des packages d’intégration afin de réduire les besoins en expertise, d’accélérer et de sécuriser le processus d’intégration, ainsi que la configuration associée des alarmes, des tendances et des animations de plans d’étage.

10_knx
Installation simplifiée des équipements KNX avec KNX Space Commissioning

Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles pour simplifier la mise en service des équipements KNX grâce à notre module complémentaire ETS, KNX Space Commissioning (KSC). Celui-ci permet une mise en service graphique des équipements KNX par glisser-déposer directement sur les plans d’étage.

03_connectivity-tmb-1
Intégration simplifiée des systèmes du bâtiment avec BuildingPro Edge

Intégration facilitée des systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), d’éclairage et de protection solaire grâce à la connectivité terrain de BuildingPro Edge vers KNX/IP, BACnet/IP, Modbus/IP et MQTT.

BuildingPro Vision intègre de nombreuses fonctionnalités :

buildingpro---home-page
Vues graphiques détaillées des actifs et des espaces

BuildingPro Vision facilite la création de vues graphiques détaillées pour les actifs et les espaces.<br /><br />
Les graphiques peuvent être basés sur des modèles et liés à des modèles d’actifs ou d’espaces, ce qui permet de configurer rapidement et de manière cohérente les vues sur l’ensemble d’un projet. Ils peuvent également s’adapter au profil de l’utilisateur ou au contexte d’affichage, afin de présenter uniquement les informations pertinentes aux bonnes personnes.

band
Tableaux de bord pour les utilisateurs finaux

Les utilisateurs finaux peuvent facilement créer leurs propres tableaux de bord, enrichis de 10 types de widgets, notamment des jauges, des mini-graphiques de tendances (sparklines), des graphiques de tendances, des calendriers, des tableaux, des statuts de conditions avec smileys, ainsi que la possibilité d’intégrer des sites web tiers.

La configuration est simplifiée grâce à une abstraction complète des technologies sous-jacentes, rendant la gestion accessible à tous, sans expertise technique particulière.

band
Visualisation des plans d’étage

Illustre les relations entre plusieurs pièces, espaces et actifs physiques situés au sein d’un même environnement.

Les actifs et les espaces sont affichés sur les plans d’étage à l’aide de multiples ensembles d’animations personnalisables, pouvant être librement organisés selon différentes perspectives. Cette approche offre une méthode simple et efficace pour superposer les informations afin de répondre à des besoins variés.

band
Calendriers - configuration et gestion

Gestion et configuration des calendriers pour contribuer à la décarbonation des bâtiments.

La configuration des calendriers peut être réalisée individuellement ou à l’aide de modèles. Les calendriers peuvent être gérés par jour ou par semaine, avec la prise en compte des exceptions, et simplifiés grâce à une approche hiérarchique aux niveaux du bâtiment, des étages et des espaces.

Navigation par emplacements et actifs / Fonctionnalités basées sur les rôles

Navigation simplifiée par emplacement (espace) ou par actif.

Des workflows spécifiques aux rôles sont intégrés au logiciel pour les différents profils : pré-ingénieur / intégrateur système (SI), installateur et facility manager. La productivité globale est améliorée grâce à des fonctionnalités adaptées et disponibles selon le rôle de chaque utilisateur.

graphics_vision
band
Tendances - configuration et gestion

La configuration des tendances peut être réalisée individuellement ou à l’aide de modèles. Les valeurs historisées peuvent être visualisées grâce à des graphiques simples et intuitifs, comparées entre elles, puis exportées au format CSV afin d’aider à identifier et diagnostiquer les différents problèmes pouvant survenir dans les bâtiments.

band
Alarmes - configuration et gestion

Configuration et gestion des alarmes pour mieux comprendre lorsqu’un événement ou une valeur s’écarte des seuils définis.

La configuration des alarmes peut être réalisée individuellement ou à l’aide de modèles. La gestion des alarmes inclut un accusé de réception configurable, permettant un suivi efficace des événements.

band
Accès cloud et sur site

La configuration est disponible depuis le cloud et en local via l’outil Edge Editor.

L’accès à l’application Control Hub est disponible en local dès l’installation, tandis que l’accès cloud pour la gestion à distance est proposé via le module complémentaire Control Hub Connect.

lighting
Plans d’étage pour définir des mises en page graphiques

Intégration graphique des actifs et des espaces directement sur les plans d’étage. Définissez leur position, leur taille et leur contenu, et créez des modèles préconfigurés grâce au glisser-déposer sur les plans d’étage.



En savoir plus

Select region / language