Ganz gleich, ob Sie mit einem Mangel an qualifizierten Schweißern konfrontiert sind oder Ihre Produktivität schnell steigern möchten. Die GoFa Schweißzelle oder auch GoFa Doppelschweißzelle ist eine schnell einsetzbare und einfache Lösung für Ihre Schweißaufgabe.
Die komplett fertig konfigurierte Zelle, inklusive Cobot und CE-Zertifizierung, ist schnell einsatzbereit und spart Entwicklungszeit, Aufwand und Kosten. Sie erzielen sofort hochqulitative Ergebnisse.
Dank der No-Code-Programmierung können Einsteiger ohne spezielle Roboterkenntnisse schweißen. Sparen Sie bis zu 70 Prozent der Programmierzeit mithilfe des Easy Teach Device, das automatisch die Roboterbahn für Sie erstellt.
Die unübertroffene Positionsgenauigkeit von GoFa und die professionelle Schweißsoftware von ABB gewährleisten jedes Mal ein hochwertiges Ergebnis.
Das vielseitige System kann leicht umprogrammiert werden, um verschiedene Schweißaufgaben auszuführen. Ideal für die Produktion von vielen Varianten in kleinen Stückzahlen.
Ihre Schweißfachkräfte können den Roboter für einfach Aufgaben programmieren und haben dann mehr Zeit für herausfordernde Aufgaben.
Funktionspaket für das Cobot-Schweißen, inklusive Easy Tech Device, Kabeln und Roboterschutz
Einfach zu bedienender kollaborativer Roboter mit hoher Geschwindigkeit, Präzision und Sicherheit
Natürlich kommt die Zelle mit einem CE-Siegel
Einfache, aber leistungsstarke Programmiersoftware zur effizienten Ausführung von Schweißaufgaben
Inklusive Schweißbrenner, Schweißtisch, Drahtvorschub und Stromquelle für eine schnelle und einfache Installation
Dank Einhausung sind Sie auf der absolut sicheren Seite
Datenblatt DE
Datenblatt EN
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?
Schnell und einfach mit ABB-Partnern in Kontakt treten