Procesgaschromatograaf PGC1000

De PGC1000 bedient een specifieke niche binnen de procesindustrie, waar klanten op zoek zijn naar analytische meetoplossingen die eenvoudig, zeer nauwkeurig, kosteneffectief (geen behuizing vereist), modulair en onderhoudsarm zijn, met minimale implementatievereisten.

De PGC1000 is een op het veld monteerbare gaschromatograaf (GC) die metingen kan uitvoeren van C1 tot en met C9+, inerte gassen en H₂S in diverse stromen binnen de hydrocarbon processing industry (HPI). Deze analyzer is ideaal voor het meten van lichte koolwaterstofgassen op locaties waar slechts beperkte ruimte beschikbaar is. De PGC1000 is een uitstekende keuze voor de meeste toepassingen in de gasverwerkende industrie en voor het monitoren van brandgassen zoals aardgas, synthetisch gas, methaan en/of biogas, om optimale werking van de installatie te garanderen.

pgc1000

Kenmerken van de PGC1000

  • Compact ontwerp – 16 inch diep, gewicht van 28 pond
  • Conventionele analytische componenten, geen GC op een chip
  • Windows CE® besturingssysteem
  • Interactief, grafisch display dat wordt geactiveerd via magnetisch contact

Nood aan assistentie?

Neem contact op
pgc1000 1
pgc1000 2
pgc1000 3
pgc1000 4

Dienstverlening

ABB biedt een volledig dienstenpakket ter ondersteuning van jou en je processen, waaronder:

  • Productinbedrijfstelling
  • Onderhoud en veldservices
  • Reparaties
  • Service voor reserveonderdelen
  • Training

Ontdek meer oplossingen

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language