Header Robotics webinar

 

Tech Talk RobotStudio

Bepaal ‘stopping distances’ met behulp van RobotStudio



Donderdag 22 april 2021 om 10:00 uur

Voor wie: 
Systeem integratoren en eindklanten met interesse in robots en RobotStudio

Precies kunnen voorspellen waar de robot gaat stoppen na een noodstop? Dat kan nu met de vernieuwde versie van RobotStudio. De programmeer- en simulatiesoftware van ABB is nu voorzien van een extra functie om de ‘stopping distance’ (robotremafstand) virtueel te bepalen en te simuleren. U krijgt hiermee een nauwkeurige simulatie van de werkelijke remafstand van een robot. De noodzaak om veiligheidsmarges aan cel ontwerpen toe te voegen wordt hierdoor sterk gereduceerd, waardoor een ruimtebesparing tot 25 procent mogelijk is.

Tijdens het 45 minuten durende webinar worden de volgende onderwerpen besproken en toegelicht:

  • Technische werking van de virtuele functie ‘stopping distance’
  • Live-demonstratie van simulaties in RobotStudio
  • Voordelen voor gebruik in de praktijk en de koppeling met SafeMove
  • Al uw vragen over RobotStudio en deze nieuwe functie

Sprekers:
- Martijn Dubbelman, Sales Engineer - ABB Robotics Benelux
- Ron Nakken, Senior Application Engineer - ABB Robotics Benelux
Select region / language