PSTX Софтстартери

pstx-1283

PSTX е решението на механични и електрически проблеми, свързани с Вашия електродвигател

Нашето предложение

Софтстартерите на АББ повишават жизнения цикъл на електродвигателите, като ги предпазват от пренатоварване.

Основни предимства

  • Безопасна и надеждна работа на електродвиатегля.
  • Подобрена ефективност при инсталация.
  • Повишение на производителността.

Основни характеристики

  • Предлагат се  - PSTX, PST(B), PSE, PSR и PSS
  • Софтстартерите на АББ покриват всички електродвигатели в диапазона от 3A до 2160 A.
  • Намаляване на пусковия ток и по-малко стрес за електродвигателя, както и за мрежата.
  • Бързо и лесно инсталиране и настройване.
  • Намаляване на механичното износване на оборудването.

Полезни връзки

Контакти

Иво Глушков
ivo.glushkov@bg.abb.com
Телефон: +359 882 533 093
Select region / language