tacteo_room_automation

ABB tacteo® KNX-Sensor

KNX-Sensoren aus Glas für höchste, individuelle Ansprüche


Der ABB tacteo® KNX-Sensor ist ein individuell konfigurierbares Bedienelement für die intelligente Gebäudesteuerung von Luxushotels, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern auf höchstem Niveau. Das macht jeden Sensor einzigartig in Design und Funktion.

Architektur und Innenarchitektur


Schaffen Sie weltweit etwas Aussergewöhnliches und Individuelles mit maximaler Funktionalität und persönlicher Note.

Wohnzimmer


Ein Zuhause, das so individuell ist wie seine Bewohner. Wo erstklassige Qualität und modernes Design im Vordergrund stehen.


Vorteile für Sie

Individuell konfigurierbar

Gestalten Sie Ihren individuellen KNX-Sensor mit dem ABB-tacteo®-Konfigurator ganz nach Ihren Wünschen. Sie bestimmen Design und Funktionen, legen Symbole und Texte fest und treffen die Farbauswahl für Gehäuse und Tasten. Jetzt konfigurieren und direkt über den Grosshändler bestellen.

Intuitiv bedienbar

Nähert man sich mit der Hand dem Sensor, schaltet sich die Statusbeleuchtung ein. Berührt man den Sensor hingegen mit der gesamten Handfläche, lässt sich eine vorprogrammierte Funktion auslösen. Zudem ist selbstverständlich das bewährte Farbbedienkonzept integriert.

Flach und diebstahlsicher

Der rahmenlose und extra flache KNX-Sensor trägt mit 9,5 mm kaum auf der Wand auf und fügt sich somit harmonisch in jede Wandgestaltung ein. Für ein gutes Gefühl sorgt der Entnahmeschutz, der den KNX-Sensor vor Diebstahl schützt.

Hotel-Zugangskontrolle

Die ABB-tacteo® KNX-Serie bietet auch eine sichere Zugangskontrolle im Hotelgewerbe. Besonders praktisch: Der Sensor übernimmt auch alle Managementaufgaben eines Hotels, die von einem zentralen Punkt wie der Rezeption aus gesteuert werden können.

Hinweise zum Kauf



Individuell auf Sie zugeschnitten

Neben den bestehenden Möglichkeiten haben Sie nun die Möglichkeit, die ABB tacteo®-Sensoren noch individueller zu konfigurieren. Im Einzelnen sind das folgende individuelle Optionen, wie z. B. die Verwendung von individuellen Symbolen und Logos, die freie Platzierung von jeweils bis zu drei zusätzlichen Logos, Symbolen und Textfeldern oder die Festlegung einer individuellen Glasfarbe. So passt der ABB tacteo® perfekt zu Ihrem Interieur und repräsentiert dabei auch noch die Corporate Identity Ihres Unternehmens.


ABB tacteo customizing examples

Produktpalette

Anwendungen und Funktionen

Tacteo_KNX_Sensor
KNX-Sensor


Der hochwertige Sensor aus dem Trendmaterial Glas ist in schwarz oder weiss erhältlich. Mit der kapazitiven Bedienfläche sind die Möglichkeiten für eine intelligente Gebäudevernetzung nahezu unbegrenzt: Sämtliche Funktionen wie Heizung, Jalousien, Licht oder Komfort-Szenen lassen sich steuern und schaffen komfortable Alltagssituationen.

Tacteo_KNX_Thermostat
KNX-Thermostat


Der Raumtemperaturregler sorgt für perfektes Wohlfühlklima in Ihren Räumen. Er regelt nicht nur die Temperatur, sondern auf Wunsch auch die Belüftung. Der KNX-Thermostat ist durch das intuitiv verständliche Bedienkonzept besonders leicht zu steuern.

Tacteo_KNX_Zutrittskontrolle
Hotel-Zugangskontrolle


Egal, ob Hotel, Ferienanlage oder Apartment – der ABB tacteo® KNX-Sensor umfasst individuelle und flexible Lösungen, die Zugangskontrollen durch eine zentrale Steuerung wesentlich einfacher, sicherer und wirtschaftlicher machen.

Tacteo_KNX_room_management
Hotelzimmerverwaltung


Das ABB-tacteo® KNX-System für Gästezimmerverwaltung führt sämtliche Funktionen aus, die den Gästen ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich machen: Der berührungslose Kartenleser erlaubt dem Gast den bequemen Zutritt zu seinem Zimmer. Wird die Karte in den Kartenleser gesteckt, lassen sich Licht, Temperatur und Jalousien im Zimmer zentral und intuitiv bedienen.

Standard-Bedienelemente und Gerätegrössen

Die Bedienelemente des ABB-tacteo KNX-Sensors sind in verschiedenen Grössen für unterschiedliche Installationsstandards erhältlich. Die Anzahl der Funktionen ist variabel und lässt sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen und Wünschen bestimmen. Je grösser das Bedienelement ist, desto mehr Symbole und Funktionen können auf der Fläche integriert werden.
86mm_x_86mm_Tacteo_KNX
86 mm x 86 mm
115mm_x_86mm_tacteo_knx
86 mm x 115 mm
115x86
115 mm x 86 mm
86x157mm_tacteo_screenshot
157 mm x 86 mm
ABB_Tacteo_86x157
86 mm x 157 mm

Übersicht Farben

ABB tacteo black glass
Schwarzes Glas
ABB tacteo white glass
Weisses Glas
ABB tacteo glass coral
Glas Koralle
ABB tacteo glass sun
Glas Sonne
ABB tacteo glass ocean
Glas Ozean
ABB tacteo glass oyster
Glas Auster
ABB tacteo glass purple
Glas Violett
ABB tacteo glass avocado
Glas Avocado
ABB tacteo pastel blue
Glas Wolke
ABB tacteo mocha
Glas Mokka

Broschüre



Weitere Informationen



Select region / language