En un contexto de aumento de los costes energéticos y de cambios normativos, resulta clave entender y controlar el consumo para identificar áreas de optimización y ahorro de energía.

Nuestra tecnología monitoriza, controla y automatiza los flujos de energía y las funciones del edificio, lo que contribuye a reducir los costes operativos sin comprometer el rendimiento y la consecución efectiva de tus objetivos de eficiencia energética.

¿Quieres saber más sobre nuestras soluciones?

Descarga el eBook Contáctanos

¿Por qué es importante para tu negocio?

CountDown-5-6-Earth_Day5_16x9

1. Maximiza el ahorro

 

•Permite hasta un 20% de ahorro energético y reduce las emisiones de CO2 hasta en un 15%.
•Los dispositivos de eficiencia energética y los contadores avanzados permiten entender el uso de energía eléctrica, desde la acometida hasta el último circuito individual, para optimizar la gestión de la energía de sus instalaciones.
•Las soluciones de automatización de edificios optimizan las operaciones del edificio para aumentar la experiencia del usuario y asegurar el rendimiento de la instalación.

2. Facilidad de implementación

 

•En instalaciones nuevas o existentes, reduciendo al mínimo el impacto en las operaciones del edificio.
•Protocolos de comunicación estándar y abiertos que simplifican la integración rápida y rentable de nuevos componentes y permiten una fácil expansión a medida que crecen las necesidades en la instalación.
•Implanta fácilmente automatizaciones, como el control de iluminación basado en la ocupación o el reajuste de la temperatura durante periodos de desocupación.

SBLogo

3. Reducción de las emisiones

 

•Nuestras soluciones permiten la priorización personalizada de cargas para equilibrar los picos de consumo, digitalizando la infraestructura eléctrica y facilitando la consecución de certificaciones de edificio ecológico como LEED y BREEAM.
•Integra fácilmente fuentes de energía renovables o sistemas de terceros para que contribuyan a un futuro con cero emisiones netas.

4. Gestión intuitiva

 

•La automatización centralizada de edificios y la gestión energética queda simplificada con interfaces fáciles de usar, paneles de control avanzados e indicadores claros del estado de la instalación.
•La configuración de automatizaciones, alertas inteligentes, recomendaciones de mantenimiento y el acceso remoto a los datos energéticos le ayudan a tomar medidas inteligentes para optimizar el consumo de energía.


Alcanza tus objetivos energéticos con nuestra tecnología

Monitorización y gestión de la energía
Automatización de edificios con KNX
Automatización HVAC en edificios
screen-recording

Medir, monitorizar y controlar para optimizar el consumo de energía.

Nuestra amplia oferta de productos incluye dispositivos de medida y soluciones flexibles para la gestión de la energía, lo que permite una medición precisa y la optimización del consumo energético tanto en instalaciones existentes como nuevas. El concepto modular de nuestras soluciones garantizan la adaptabilidad a cualquier tipo de instalación, permitiendo visivilizar la distribución de energía de forma flexible y escalable de forma progresiva sin esfuerzos.

Green Energy Monitoring

Optimización del consumo de energía mediante la automatización de edificios con KNX

Ajusta de manera eficiente el consumo de energía a las necesidades reales a través de la automatización del edificio con nuestra tecnología KNX, basada en un estándar abierto y reconocido en todo el mundo para edificios inteligentes. Todos los subsistemas funcionales (iluminación, protección solar, climatización, control de estancias) se integran por medio de un enlace de bus y se comunican a través de un único sistema, optimizando el consumo de energía más allá de la tecnología convencional.

overview_web

Soluciones escalables en automatización HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) para edificios respetuosos con el medio ambiente

Nuestra tecnología de automatización HVAC en edificios permite proteger a las personas y los activos, garantizando el confort, la continuidad de servicio y la eficiencia al tiempo que se gestiona el consumo de energía y las emisiones de carbono del edificio. Nuestras soluciones permiten regular el caudal de aire entrante desde el exterior para ajustar las temperaturas, logrando un ahorro energético de entre el 10% y el 30%.


Success stories

Preguntas frecuentes

Monitorización y gestión de energía
Automatización de edificios con KNX
Automatización HVAC en edificios

¿Puedo utilizar estas soluciones en cualquier tipo de edificio?

Nuestras soluciones flexibles y escalables de medición y gestión de energía están diseñadas para edificios públicos, comerciales e industriales. Su diseño modular admite desde la monitorización básica de energía hasta la transparencia energética completa y la gestión avanzada de carga para el edificio, permitiendo una integración perfecta tanto en nuevas instalaciones como en actualizaciones, mientras que se minimiza el tiempo de inactividad.

 

¿Cómo puedo optimizar el uso de energía de mi edificio?

Con la monitorización remota, se puede rastrear de forma segura el consumo de energía en tiempo real e histórico de electricidad, gas y agua. Nuestra solución compara los KPI de rendimiento energético por área (por ejemplo, pisos del edificio) o tipo de equipo (por ejemplo, iluminación, cargadores de vehículos eléctricos), proporcionando mediciones precisas para estimar costes y cumplir con estándares de alta eficiencia. Identifica ineficiencias, permite la gestión de carga y acciones avanzadas del sistema, como la optimización del consumo de energía para la carga flexible de vehículos eléctricos.

 

¿Cómo puedo evitar los costes de tiempo de inactividad?

Garantizar operaciones continuas es una característica clave de nuestro sistema de gestión de energía. Mejoran la capacidad de reacción ante posibles problemas en el sistema, como eventos de calidad de energía e interrupciones en el suministro. Con alertas remotas y acciones automatizadas, nuestra solución minimiza las intervenciones manuales, mejora la eficiencia del sistema y reduce los costes por tiempo de inactividad.

 

 

 

¿Cómo puede ayudar KNX a reducir el consumo de energía?

El primer paso para ahorrar energía implica comprender el consumo de energía de sus dispositivos y establecer una base. KNX, que es un estándar para la automatización de edificios y hogares, integra y permite el monitoreo en tiempo real del consumo de energía en diferentes sistemas de edificios (iluminación, calefacción, ventilación, etc.) en un sistema de control único. Automatiza acciones como apagar las luces en habitaciones desocupadas, ajustar la temperatura en función de la ocupación y el clima, y gestionar persianas para minimizar la pérdida o ganancia de calor. Ayuda a los propietarios de edificios a identificar áreas de desperdicio y optimizar el uso de energía gracias a informes detallados de KNX que rastrean patrones de uso.

¿Cuáles son los ahorros potenciales asociados con la implementación de KNX para la gestión de energía?

En general, la implementación de KNX para la gestión de energía puede llevar a ahorros significativos, dependiendo del sistema de edificación específico y los patrones de uso. El monitoreo básico de energía con KNX generalmente resulta en ahorros del 15%. Muchos propietarios de edificios informan reducciones de hasta un 50% en las facturas de energía después de adoptar el sistema KNX.

¿Cómo es compatible KNX con los sistemas de climatización (HVAC)?

KNX es compatible con varios sistemas de edificación, incluyendo HVAC. Los dispositivos KNX controlan la calefacción, ventilación y aire acondicionado en función de la ocupación, el horario y el clima.

•Los controladores de temperature para habitación en sistemas KNX permiten a los usuarios ajustar la temperature de la estancia, reducer el consumo de energía a través de funciones de automatización como programas horarios, mejorados con detectors de presencia y sensors de puertas y ventanas abiertas.
•Los sensores KNX detectan la temperatura, la humedad y la calidad del aire, lo que permite ajustes automáticos para lograr el máximo confort.

¿Cuáles son los principales beneficios de instalar un sistema de gestión HVAC de ABB en sus instalaciones?

  • Mejore la eficiencia energética a través de una automatización avanzada de edificios inteligentes.
  • Datos integrados a través de software de gestión de edificios para un monitoreo, gestión y optimización más sencillos.
  • Eficiencia operativa al optimizar el uso y los costos de la energía, y aumentar la resiliencia a través del mantenimiento predictivo.

¿Cómo se integran los sistemas de gestión de HVAC de ABB con otros sistemas en el edificio?

La solución está diseñada para una alta compatibilidad e interoperabilidad, lo que permite una integración perfecta con equipos de HVAC existentes y sistemas de gestión de edificios (BMS). Utiliza protocolos de comunicación estándar como BACnet® y Modbus, lo que permite un control y monitoreo centralizados para mejorar la eficiencia operativa.

¿La solución ofrece soporte para monitoreo y control remoto, y qué medidas de seguridad se implementan para proteger el sistema?

Sí, la solución permite el monitoreo y control remoto, lo que permite a los administradores de instalaciones supervisar las operaciones de HVAC desde cualquier ubicación. Esta característica mejora el mantenimiento de las condiciones del edificio y la respuesta rápida a problemas. Las sólidas medidas de seguridad incluyen comunicaciones cifradas, protocolos de autenticación de usuarios y actualizaciones regulares para proteger la integridad y confidencialidad de los datos.

SBLogo

Nuestro enfoque 360° ​​hacia la sostenibilidad

Nos comprometemos a fomentar un entorno de construcción con bajas emisiones de carbono, a conservar los recursos y a mejorar la seguridad de los edificios. Nuestras Declaraciones ambientales de productos y la designación ABB EcoSolutions demuestran nuestra dedicación a mejorar el rendimiento ambiental de nuestros productos garantizando transparencia para nuestros clientes.

Nuestros productos y soluciones pueden ayudar a obtener créditos para certificaciones de edificios verdes como BREEAM y LEED. ¡Descubre más!


`
Select region / language