Seguridad de la propiedad

SmarterSecurity_Header_1183x353

Todo bajo control, donde quiera

Para hacer que los edificios sean más inteligentes, además de controlar remotamente la temperatura de la habitación o controlar automáticamente la iluminación. Un sistema totalmente integrado no solo le ofrece comodidad, sino que también hace que sus edificios sean más seguros, más eficientes energéticamente y le permitirá ahorrar dinero. Además, el software ABB Ability™ le ofrece una monitorización completa de sus edificios inteligentes desde cualquier lugar y en cualquier momento.

SmarterPropertySafety_EmergencyLighting_390x195

Iluminación de emergencia

Únase a nosotros para dar un paso adelante en seguridad. Ya sea que esté planificando, instalando, administrando o renovando la iluminación de emergencia, nuestros productos, sistemas y servicios siempre le ofrecen soluciones inteligentes, de vanguardia y muy fáciles de usar. Desde edificios de oficinas, hoteles, escuelas, hospitales hasta estadios, fábricas y estaciones de tren, nuestra iluminación de emergencia brinda protección las 24 horas, los 7 días de la semana a usted, sus visitantes y empleados.

» A NUESTRA SOLUCIÓN

Protectores contra sobretensiones

Los rayos o las interrupciones de la red pueden causar graves daños a los sistemas de televisión, video y alta fidelidad. ABB protege sus dispositivos electrónicos de forma eficaz contra sobretensiones. La mayoría de los casos de daños se remontan a fluctuaciones imprevistas de voltaje en las redes eléctricas y en los cables de teléfono, televisión y radio o líneas de bus en la automatización de edificios. Por ello, una protección fiable contra sobretensiones y sobretensiones debe incluir todos los accesos posibles. Protege no solo contra daños materiales y pérdida de datos, sino también contra posibles incendios y lesiones a personas. Los dispositivos de protección contra sobretensiones de ABB con tecnología QuickSafe detectan aumentos de temperatura muy rápidamente y protegen sus sistemas electrónicos en caso de que la temperatura alcance valores que se consideran peligrosos. Por medio de un sistema de respaldo integrado, el dispositivo de protección contra sobretensiones sigue proporcionando una seguridad completa incluso al final de su vida útil.

» SOLUCIÓN EN DISEÑO PRO-M

» SOLUTION FOR UL AND IEC MARKETS

SmarterPropertySafety_Overvoltage_390x195
SmarterPropertySafety_GroundingLighting_390x195

Protección contra rayos y de puesta a tierra

Las soluciones de protección contra rayos y puesta a tierra de ABB están diseñadas para la industria, el comercio y los servicios públicos, y cubren las normas IEC / EN, NFC, UL y NFPA. Con centros de investigación y diseño en Francia, Reino Unido y USA nos aseguramos de que nuestros productos y servicios satisfagan de la mejor manera posible las necesidades del cliente para proteger la vida, la propiedad y los sistemas electrónicos de los peligros de los rayos y las corrientes de puesta a tierra.

» PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y DE PUESTA A TIERRA

» PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA

Protección contra fallos de corriente y arcos

Aprendemos a temprana edad que los aparatos eléctricos deben manipularse con cuidado, por ejemplo, no mezclar electricidad y agua. El uso indebido y el manejo incorrecto de los aparatos eléctricos pueden provocar daños y lesiones, por lo que hay que tener en cuenta aún más para mantener a salvo su edificio y las personas que se encuentran dentro. Los cortocircuitos y las sobrecargas pueden afectar al circuito eléctrico y provocar daños en la instalación eléctrica.
Con los interruptores automáticos (MCB) puede proteger sus instalaciones contra esas amenazas, garantizando una fiabilidad y seguridad en las operaciones. Los dispositivos de corriente residual (RCD) garantizan que las personas estén protegidas contra el contacto indirecto potencialmente mortal con la electricidad. Cada año se inician muchos incendios debido a fallos en la instalación eléctrica y, a menudo, esto ocurre como resultado de peligrosas conexiones. Mediante la detección temprana de esos fallos de arco y desconexión del circuito afectado, los dispositivos de detección de fallos de arco (AFDD) ofrecen una protección fiable y completa para personas y activos valiosos en cualquier tipo de edificio.   

» A NUETRA SOLUCIÓN

SmarterPropertySafety_Protection_390x195

 

Más información

Select region / language