Gestión energética de edificios

La mejor solución es, tener todos los factores a la vista

El primer paso para gestionar la energía de su edificio es comprender exactamente cuánto usa y dónde la usa. Con esta información a mano, puede resaltar áreas de mejora, que a su vez le ayudarán a ser más eficiente y, en última instancia, ahorrar dinero. Los dispositivos de medición de ABB se conectan con el sistema de automatización de su edificio y adquieren, almacenan y analizan inteligentemente esta información para impulsar la eficiencia a largo plazo.




Gestión de activos y energía

Nuestra cartera de soluciones de gestión energética y de activos para edificios inteligentes se adapta a instalaciones pequeñas y medianas, permitiendo a los instaladores eléctricos, a los propietarios de edificios, a los gestores de instalaciones y de energía recoger y visualizar sus datos, tanto in situ como a distancia. Esto significa gestionar la información clave para detectar el consumo y asignación de energía óptimos, asegurar las operaciones y optimizar el mantenimiento. Los beneficios de la conectividad y la disponibilidad de los datos pueden dar lugar a un ahorro de hasta el 30% en costes operativos.

» A NUESTRA SOLUCIÓN




ABB AbilityTM Energy and Asset Manager

ABB AbilityTM Energy and Asset Manager es la solución única e innovadora que integra la gestión energética y de activos en una única plataforma digital multi-site. La nueva solución de ABB le permite crear el gemelo digital de sus activos y supervisar el comportamiento del sistema de distribución de energía de sus instalaciones en un entorno web personalizable y ultra intuitivo, ayudándole a minimizar los costes y los riesgos de gestión de sus operaciones a la vez que maximizando su rendimiento y seguridad de forma continua.


» A NUESTRA SOLUCIÓN



Medición de energía

La gestión del suministro eléctrico es una prioridad. Sin la medición del uso, es difícil manejar la eficiencia. Medir una instalación eléctrica puede ahorrar esfuerzo y dinero. La adición de contadores de energía para la submedición y un sistema de supervisión de circuitos para la supervisión de las ramificaciones permite el control del uso de la energía, desde la energía entrante hasta la última salida.

» A NUESTRA SOLUCIÓN




Almacenamiento de energía


TRIO-TM es la solución inteligente para cualquier aplicación de edificios comerciales. Los instaladores profesionales de energía solar apreciarán todas las características avanzadas con el objetivo de ahorrar tiempo y costes: puesta en marcha sin contacto e inalámbrica, interfaz de usuario web integrada, dos interfaces de multi-comunicación Ethernet integradas, monitorización remota y actualización de firmware.

» A NUESTRA SOLUCIÓN



Infraestructura crítica elástica

Si se enfrenta al caso de uso de aplicaciones de misión crítica, como son los centros de datos, industrias de procesos u hospitales, una buena opción sería una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) integrada y tecnologías de conmutación en un sistema único y compacto. La integración de MNS-Up con el sistema de control de distribución eléctrica ABB AbilityTM es una solución conectada para garantizar la fiabilidad de las aplicaciones de energía críticas.

 » A NUESTRA SOLUCIÓN




Más información

Loading documents