El programa GYBND de ABB ofrece soluciones escalables para una variedad de pequeñas y medianas empresas, lo que permite a los instaladores eléctricos, propietarios de edificios, administradores de instalaciones y energía recopilar y visualizar sus datos, tanto en el sitio como de forma remota. Gracias a las soluciones digitales y los productos conectados de ABB, puede establecer las prioridades correctas y tomar decisiones basadas en información para el ahorro de mantenimiento, el consumo energético óptimo y la asignación. Los beneficios de la conectividad y la disponibilidad de datos pueden representar ahorros operativos de hasta un 30%.
"Añada una nueva dimensión a sus edificios" utiliza dos soluciones probadas de monitorización de energía - el sistema de monitorización de circuitos CMS-700 y el analizador de energía ABB EQmatic - e integra su funcionalidad en la plataforma ABB Ability™ Energy and Asset Manager en la nube. La conectividad de nuestros dispositivos está basada en módulos y accesorios Plug&Play que permiten integrar los datos en los sistemas de control de la instalación o directamente a los servicios digitales de ABB Ability™. Con ABB puede digitalizar toda la cadena de electrización, desde la subestación de Media Tensión hasta el último circuito de Baja Tensión.

La arquitectura escalable ofrece conectividad plug & play integrada y externa. Los puntos de acceso a la plataforma en la nube son Ekip Com Hub y Ekip E-Hub. Para completar la cartera, ABB EQmatic y CMS-700 también funcionan como soluciones independientes y se puede acceder a ellas a través del servidor web.